무엇을 찾고 있습니까?
P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석
PCIe® 5.0 프로토콜 테스트 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. P5551PSWA 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어와 함께 사용 시 P5551A 프로토콜 실행기는 PCIe 5.0 프로토콜 테스트를 위한 완벽한 토털 테스트 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
LTSSM 테스터
LTSSM 테스터 모드를 사용하면 PCIe용으로 정의된 LTSSM(Link Training Sequence State Machine)의 분기를 통해 여러 경로를 검증할 수 있습니다. 실행기는 100개가 넘는 LTSSM 테스트 사례를 활용해서 사용자에게 2.5 GT/s ~ 32 GT/s 범위의 LTSSM 컴플라이언스에 대한 명확한 그림을 제공할 수 있습니다.

링크 구성
P5551PSWA PCIe 5.0 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어는 PCIe 링크에 대한 다양한 구성 옵션을 지원하므로 PCIe 디바이스의 테스트를 위한 강력한 도구로 활용이 가능합니다.
레인 구성
P5551PSWA PCIe 5.0 프로토콜 실행기 트래픽 분석 소프트웨어는 자동 레인 반전의 활성화/비활성화를 지원하며 특정 레인에서 송신기 레인 극성을 반전시킬 수 있습니다.
맞춤형 PCIe 트래픽 생성
PCIe 실행기 모드를 사용하면 맞춤형 구성 읽기 및 쓰기, I/O 읽기 및 쓰기, 메모리 읽기 및 쓰기, 메시지, 특정 완료 유형을 생성할 수 있습니다. 사용자가 빠르게 테스트 사례를 생성할 수 있도록 각 명령 유형에 대한 템플릿이 제공됩니다. P5551A의 트래픽 설정 인터페이스를 사용해서 I/O 워크로드와 페이로드를 생성해 DUT에 대한 여러 조건을 시뮬레이션하고 성능 특성화를 수행할 수 있습니다.
무료 체험판
P5551A 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오. P5551PSWA 소프트웨어 라이센스는 설치 파일을 다운로드한 후 설치하면 호스트 PC에서 활성화됩니다.

P5551PSWA에 관심이 있으신가요?
P5551PSWA PCIe 5.0 프로토콜 실행기 트래픽 분석의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?