주요 특징

전문적인 빌딩 내 측정으로 무선 네트워크에 대한 최종 사용자 만족도와 네트워크 품질 보장

무선 인터페이스 및 모바일 어플리케이션 서비스 품질(QoS)과 경험 품질(QoE)에 대한 무선 진단 정보를 측정할 수 있는 Android 어플리케이션

  • Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Z Flip4, Xiaomi 13, OnePlus 11, Sony Xperia 1 IV를 포함한 최신 상용 Android 기반 디바이스에서 실행.
  • 실시간 음성 품질 테스트, POLQA v2 및 v3
  • 선택한 디바이스에 대해 시스템, 대역, 반송파 잠금, SC, 채널 및 PCI 잠금을 위한 명령 강제 실행
  • Nemo Cloud와 함께 옵션인 Nemo Handy Site Acceptance Edition을 사용하여 대규모 사이트 수락 프로젝트 수행
  • ETSI와 ITU-T에서 정의한 대로 기존 KPI를 기반으로 네트워크 QoE를 평가하는 단일 지표인 NPS(네트워크 성능 점수) 지원
  • 드라이브 테스트 캠페인을 위한 단계별 지침을 제공하는 탐색 어플리케이션(옵션)
  • 배터리 구동식 휴대용 PCTEL Gflex/HBflex/IBflex와 R&S®TSMA6 자율 모바일 네트워크 스캐너 디바이스로 스캔과 실내 측정 결합

건물 내 측정에 적합

  • 마커 및 측지 좌표가 있는 실내 지도
  • 내부 포지셔닝을 통한 웨이포인트 자동 배치로, 측정에 사용되는 시간 대폭 감소
  • 선택적인 Nemo Instant Report 기능을 사용하여, 측정 세션 완료 후 현장에서 바로 보고서 생성이 가능

광범위한 어플리케이션 테스트

  • YouTube, Facebook, WhatsApp, Viber, BiP, LinkedIn, Dropbox, Instagram과 같은 실제 서비스가 최종 사용자 관점에서 어떻게 작동하는지 비교가 가능
  • 터미널 온스크린 터치 활동을 기록해 스크립트의 일부로 실행할 수 있는 일련의 터치 명령을 만드는 방식으로 어플리케이션 테스트
  • 자동화된 스크립트를 사용하여 제한적인 파라미터 세트에 대한 어플리케이션 테스트가 가능

최신 무선 기술 지원

  • 최신 Qualcomm(X70), Samsung Exynos, MediaTek M70/M80(Nemo Diagnostic Module 포함) 칩셋 기반 디바이스로 5G NR 지원
  • VoLTE 테스트 및 반송파 집계 테스트 지원
  • VoWiFi, ViWiFi, ViLTE 테스트 지원
  • 모든 주요 셀룰러 기술 지원
  • Nemo Handy IoT 에디션을 사용한 IoT 테스트 지원

새로운 상용 스마트폰을 사용한 완벽한 측정 기능

  • 외부 Nemo Diagnostic Module(NDM)과 함께 Nemo Handy를 사용할 경우 상용 스마트폰을 통한 완벽한 측정 기능 사용이 가능
  • 특별한 펌웨어 또는 루팅 불필요
  • 폭넓은 Samsung, Qualcomm 및 MediaTek 칩셋 기반 휴대폰 모델 지원
  • 동시에 최대 두 개의 Nemo Handy 장치를 NDM에 연결 가능
  • 휴대폰 교체 시 추가 비용 없이 새 휴대폰 모델에서 재사용 가능
  • POLQA를 사용한 음성 품질 테스트를 위한 라이센스가 NDM과 연결되므로 휴대폰 교체 시 동일한 라이센스 사용이 가능

Nemo Handy – 전 세계에서 가장 널리 사용되는 핸드형 드라이브 테스트 및 건물 내 측정 도구

핸드형 드라이브 테스트 도구인 Nemo Handy는 실외와 혼잡한 실내 공간 모두에서 쉽게 측정할 수 있으며 일반적인 휴대폰으로도 사용할 수 있습니다. Nemo Handy는 핸드형 시장 최고의 실시간 측정 시각화를 제공합니다.

다양한 실시간 디스플레이 외에도 모든 RF 및 시그널링 데이터가 휴대폰의 내부 저장소에 기록됩니다. 로그 파일은 Nemo 파일 형식으로 생성되므로, Nemo Analyze 또는 타사 포스트 프로세싱 도구로 쉽게 사후 처리가 가능합니다.

다목적 핸드형 측정 솔루션

Nemo Handy는 Samsung Galaxy S23 5G 등 최신 Android 기반 단말기에서 지원됩니다. Nemo Handy는 5G NR, 5G NR NSA/SA, 5G 반송파 집계, LTE/LTE-A, 2G부터 4G까지 레거시 기술, WiFi, WiFi6 무선 네트워크 및 모바일 어플리케이션 QoS/QoE의 측정과 모니터링을 지원합니다. Nemo Handy를 사용하면 VoLTE 및 반송파 집계와 같은 최신 기술 테스트가 가능합니다. Nemo Handy 기능은 POLQA 음성 품질 테스트, PEVQ-S 비디오 품질 테스트, 실내 측정, 강제 적용 기능, YouTube 비디오 스트리밍, 라이브 맵 지원(BTS 아이콘 사용)을 포함합니다. Nemo Handy는 핸드형 시장 최고의 실시간 측정 시각화를 제공합니다. Nemo Handy는 음성 통화, 음성 품질, FTP/HTTP 데이터 이전, TWAMP, iPerf, HTML 브라우징, Google Drive, YouTube 스트리밍, Facebook 테스트, LinkedIn 테스트, Instagram 테스트, Dropbox 테스트, Viber 테스트, WhatsApp 테스트, Zalo 테스트, Fast.com 데이터 테스트, BiP 테스트, mScore 테스트, 이메일 테스트, SMS 및 MMS 메시징과 핑에 대한 완벽한 어플리케이션 수준 지표를 제공합니다.

Nemo RF 네트워크 솔루션에 대한 자세한 정보는 키사이트 Nemo 무선 네트워크 솔루션을 참조하십시오.

KeysightCare Logo

Want help or have questions?

국가 선택