주요 특징

실내 5G 무선 네트워크의 완전성 보장, 경쟁사와 비교하여 네트워크 벤치마킹

무료 OTA 수신을 지원하는 경량의 모듈러 벤치마킹 솔루션

  • 모든 테스트 전화에 대해 무료 OTA RF 수신 및 방사. 신호 수신 또는 전송을 차단하는 장애물 없음
  • 최대 18개의 UE와 1-2개의 스캐닝 수신기와 함께 사용
  • 복잡한 실내 공간에서도 측정이 가능한 인체공학적으로 설계된 가벼운 고품질 백팩
  • 테스트 디바이스와 케이블에 쉽게 접근할 수 있도록 스마트하게 설계
  • 외부 전원 없이 독립형 시스템으로 사용 또는 외부 +12 V DC 전원을 통해 차량에 장착
  • 긴 측정 캠페인을 수행할 수 있는 리튬-이온 배터리 팩 핫스왑 지원

5G 네트워크 품질 최적화

  • 측정에 대한 OTA(Over-the-Air) 경로 손실 없이 최종 사용자 QoE를 측정하여, 캡처된 데이터의 정확도 개선
  • OTT(Over-the-Top) 및 소셜 미디어 어플리케이션 테스트를 위한 고급 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 중심 어플리케이션 테스트 자동화 방법 제공
  • 한 번의 방문 테스트로 모든 것을 측정할 수 있어 벤치마킹 효율성 개선
  • 내부 벤치마킹 및 구동 테스트와 관련된 시간과 노력, 비용 감소
  • 가볍고 인체공학을 고려한 설계 덕분에 더 오랜 방문 테스트와 벤치마킹 측정이 가능
  • 자동 실내 포지셔닝 기능이 있어 GPS 신호에 접근하지 않고도 작동

5G 네트워크의 실내 벤치마킹을 위한 Nemo Backpack Pro

점점 더 많은 사람들이 쇼핑몰, 극장, 경기장에서 스마트폰을 사용하고 있으며 무선 네트워크에 대한 끊김 없는 고품질 액세스를 원하고 있습니다. 오늘날 대다수의 이동통신 데이터는 실내에서 소비되기 때문에, 라이브 네트워크에서의 5G 건물 내 벤치마킹이 필수적입니다. 라이브 5G 네트워크의 벤치마킹 측정 시 여러 이동통신 사업자의 네트워크 품질을 비교하게 됩니다.

Nemo Backpack Pro를 사용하면 고객이 실제로 사용하고 있는 서비스 및 응용 분야에 대한 QoE(Quality-of-Experience) 지표를 측정할 수 있습니다. 무선 서비스 제공자들은 자동화된 AI 중심 어플리케이션 테스트 자동화 방법을 사용하여 5G 네트워크 성능을 빠르고 안정적으로 최적화하고 Facebook Messenger, Microsoft Teams, Snapchat, TikTok, Zoom 등 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 OTT 서비스와 소셜 미디어 어플리케이션에 대해 더 우수한 QoE(Quality-of-Experience)를 제공할 수 있습니다.

Nemo Backpack Pro는 Nemo Outdoor와 함께 실내외에서 사용할 수 있는 가벼운 모듈러 벤치마킹 솔루션입니다. Nemo Backpack Pro는 최대 18개의 측정 디바이스와 1-2개의 스캐닝 수신기를 사용하여 여러 이동통신 사업자의 5G 네트워크의 건물 내 핵심 성과 지표(KPI)를 동시에 측정할 수 있도록 지원합니다.

모든 무선 기술에 대한 벤치마킹

혁신적인 구조적 설계를 채택하고 있어 모든 테스트 핸드셋이 네트워크에서 수신되는 신호의 경로 손실이나 감쇠 없이 무료 OTA(Over-The-Air) RF 수신과 방사를 지원합니다. 따라서 이동통신 사업자들은 가장 정확하고 과학적인 방법을 사용해서 5G FR1 및 FR2 네트워크 QoS와 QoE를 측정할 수 있습니다.

고품질 리튬-이온 배터리를 채택하고 있는 Nemo Backpack Pro는 외부 전원 없이 독립형 시스템으로 사용할 수 있습니다. 차량에 장착할 경우 +12 V 전력을 공급하는 시가잭 커넥터를 사용해서 디바이스에 전력을 공급하거나 배터리를 충전할 수 있습니다.

또한 새로운 Nemo Backpack Pro는 상용 비수퍼유저 폰(non-rooted phone)에 사용할 수 있도록 설계되어 있어, 최신 Android 폰을 사용해서 QoE 및 QoS를 비교하고 데이터 및 통화 성능을 빠르게 검증할 수 있습니다. 이 시스템은 음성 통화, 음성 품질 통화 및 데이터 전송과 같은 다양한 측정 모드 조합을 동시에 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 태블릿 PC 또는 노트북에서 작동합니다.

Nemo Backpack Pro는 같은 장소를 두 번 방문할 필요 없이 한 번의 방문 테스트로 모든 것을 측정할 수 있으므로 벤치마킹 효율성을 빠르게 개선할 수 있습니다. Nemo Backpack Pro는 최대 18개의 측정 폰을 지원하므로 여러 이동통신 사업자에 대해 데이터, 통화, 스트리밍, 음성 품질, OTT 앱 등에 대한 동시 측정이 가능합니다.

Nemo 로그 파일 크기가 매우 작기 때문에 측정 도중 OTA(Over The Air) 방식으로 로그 파일과 테스트 결과를 Nemo Cloud에 업로드할 수 있습니다. 자동 테스트 보고서 생성을 시작하고 관련 수신인에게 보고서를 이메일로 전송하도록 Nemo Cloud를 구성할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 테스트 완료 직후 보고서가 준비되므로 모바일 네트워크 벤치마킹과 관련된 시간과 작업 노력, 비용이 대폭 감소합니다.

다른 도움이 필요하십니까?