주요 특징

고객 만족도를 높이고 고객 이탈을 최소화할 수 있도록 실내 무선 네트워크의 경쟁력 보장

효율적인 건물 내 벤치마킹 및 무선 네트워크 적용 범위 측정

  • 마커 및 측지 좌표가 있는 실내 지도
  • 내부 포지셔닝을 통한 웨이포인트 자동 배치로, 측정에 사용되는 시간 대폭 감소
  • 휴대용 스캐너를 포함하여 최대 7개의 디바이스에 대한 중앙 집중식 제어를 위한 태블릿
  • Bluetooth 연결을 통한 여러 테스트 단말기의 중앙 집중식 제어
  • 백팩 디바이스의 측정 데이터가 컨트롤러 태블릿에 그래프 형태로 표시
  • 드라이브 테스트 캠페인을 위한 단계별 지침을 제공하는 탐색 어플리케이션(옵션)
  • ETSI와 ITU-T에서 정의한 대로 기존 KPI를 기반으로 네트워크 QoE를 평가하는 단일 지표인 NPS(네트워크 성능 점수) 지원

광범위한 어플리케이션 테스트

  • YouTube, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Viber, BiP, mScore, Dropbox, Zalo 및 Instagram과 같은 실제 서비스가 어떻게 최종 사용자 관점에서 작동하는지 비교가 가능
  • 자동화된 스크립트를 사용하여 제한적인 파라미터 세트에 대한 어플리케이션 테스트가 가능

최신 기술 지원

  • Samsung Galaxy S23, OnePlus 11, Xiaomi 12 Pro, Sony Xperia 1 IV를 포함하여 최신 상용 스마트폰과 태블릿 지원
  • 최신 Qualcomm(X70), Samsung Exynos, MediaTek M70/M80(Nemo Diagnostic Module 포함) 칩셋 기반 디바이스로 5G NR 지원
  • PCTEL Gflex/HBflex/IBflex 및 R&S®TSMA6 자율 모바일 네트워크 스캐너 디바이스를 사용한 5G NR 스캐너 측정 지원
  • POLQA 버전 1 및 2 음성 품질 테스트 지원
  • Voice over WiFi(VoWiFi), Video over WiFi(ViWiFi), Video over LTE(ViLTE) 테스트 지원
  • 구글 지도를 기반으로 한 지도 탐색

새로운 상용 스마트폰을 사용한 완벽한 측정 기능

  • 외부 Nemo Diagnostic Module(NDM)과 함께 Nemo Walker Air를 사용할 경우 상용 스마트폰을 통해 전체 측정 기능 사용이 가능
  • 특별한 펌웨어 또는 루팅 불필요
  • 모든 Samsung, Qualcomm 및 MediaTek 칩셋 기반 휴대폰 모델 지원
  • 최대 두 대의 에이전트 장치를 하나의 NDM에 연결할 수 있습니다. 선택 품목인 운반 솔루션 Backpack Air 사용 시 최대 6대의 비루팅 에이전트 장치를 3개의 NDM에 연결할 수 있습니다
  • 휴대폰 교체 시 추가 비용 없이 새 휴대폰 모델에서 재사용 가능
  • POLQA를 사용한 음성 품질 테스트를 위한 라이센스가 NDM과 연결되므로 휴대폰 교체 시 동일한 라이센스 사용이 가능

무선 네트워크의 실내 벤치마킹을 위한 Nemo Walker Air

Nemo Walker Air는 최고의 실시간 측정과 벤치마킹을 제공합니다. Nemo Walker Air의 광범위한 어플리케이션 테스트 기능은 음성 통화, 음성 품질, FTP/HTTP 데이터 이전, iPerf, TWAMP, HTML 브라우징, YouTube 스트리밍, Dropbox 테스트, Facebook 테스트, LinkedIn 테스트, Instagram 테스트, 이메일 테스트, WhatsApp 테스트, Zalo 테스트, Viber 테스트, BiP 테스트, Google Drive 테스트, mScore 테스트, Fast.com 데이터 테스트, SMS & MMS 메시징과 핑에 대한 완벽한 어플리케이션 수준 지표를 제공합니다.  Nemo Walker Air는 VQ MOS(Voice Quality Mean Opinion Score) 점수와 같은 주요 RF 및 어플리케이션 수준 지표를 실시간으로 표시합니다.

모든 무선 기술에 대한 다목적 실내 벤치마킹

선택적인 운반 솔루션 – Backpack Air

선택적인 맞춤형 백팩이 전체 시스템에 대한 소형 운반 솔루션을 제공합니다. 이 백팩에는 최대 6개의 디바이스를 넣을 수 있는 슬롯이 있습니다. Nemo Walker Air 장비를 넣어도 무게가 3.6 kg에 불과할 정도로 매우 가볍습니다. Backpack Air는 고품질 USB 배터리를 포함하며 외부 전원 없이 독립형 시스템으로 사용할 수 있습니다.

원격 제어 및 관리

Nemo Cloud를 사용하면 현장 측정 캠페인에 사용되는 Nemo Walker Air 장치의 원격 제어와 측정이 가능합니다. 따라서 측정 제품을 실시간으로 제어 및 모니터링할 수 있으며 현장에서 측정 프로젝트의 대응성을 개선할 수 있습니다. 온라인 재고 관리와 함께 중앙 집중식 제품 및 장비군 제어가 가능하므로 측정 리소스와 제품 포트폴리오의 활용도를 높일 수 있습니다.

Nemo RF 네트워크 솔루션에 대한 자세한 정보는 키사이트 Nemo 무선 네트워크 솔루션을 참조하십시오.

Want help or have questions?