주요 특징

기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오.

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층 적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 소프트웨어 지원 FieldFox 구성을 선택하십시오.

  • 기본 모델에는 신호 분석기가 포함됩니다
  • 필요에 따라 소프트웨어 정의 측정 기능을 추가하십시오.
  • 120 MHz 갭 프리 실시간 대역폭으로 찾기 힘든 신호를 캡처하십시오.
  • 휴대용 솔루션을 사용한 레이더 펄스 프로파일을 특성화하십시오.
  • 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정을 수행하십시오.
  • 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
  • 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
  • RF 신호 모니터링 및 분석을 위한 I/Q 데이터를 분석하십시오.
  • 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.
[an error occurred while processing this directive]

N9963B FieldFox 핸드형 소프트웨어

현장에서 정밀한 측정값을 제공하도록 설계된 강력한 소프트웨어 옵션으로 측정 요구를 충족할 수 있도록 FieldFox 핸드형 분석기를 구성하십시오.

  • 20개가 넘는 측정 기능을 지원하는 휴대용 장비 하나만 소지하십시오.
  • 스펙트럼 분석기, 내장형 전력계, 추적 발생기 등으로 구성하십시오.
  • 소프트웨어 사전 설치 제품을 주문하시거나 기존의 장비를 업그레이드하십시오.
PathWave Vector Signal Analysis Software

PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어

  • 현장에서 신호를 기록하고 나중에 89600 VSA를 사용하여 평가합니다.
  • 복조 및 포괄적 벡터 신호 분석을 통해 배포를 최적화합니다.
  • 다중 무선 프레임 전체에 걸쳐 MAC, RLC 및 RRC 계층 메시지를 디코딩 및 검증합니다.
  • 셀룰러, 무선 연결, 항공우주, 방위, 범용 어플리케이션에서 신호를 분석하고 문제를 해결합니다.
N9963B

N9963B에 관심이 있으신가요?

구매 시 제공되는 품목

충전식 배터리, 운반 케이스, FieldFox용 충전 포드
  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 빠른 참조 가이드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?