검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9918B FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기, 26.5 GHz
N9918B는 배터리로 작동되는 휴대용 분석기로 기본 기능은 케이블 및 안테나 분석기입니다. 구성에는 스펙트럼 및 네트워크 분석기가 포함되며, 옵션으로 내장형 파워 미터 및 벡터 전압계도 포함됩니다.
주요 특징
기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오.
키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층 적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.
- 표준 모델에는 케이블 및 안테나 분석기(CAT)가 포함됩니다.
- 120 MHz 갭 프리 실시간 대역폭으로 찾기 힘든 신호를 캡처하십시오.
- 115 dB 동적 범위로 4개의 모든 S-파라미터를 동시에 측정하십시오.
- 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.3 dB)을 수행하십시오.
- 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
- 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
- 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치
포함 내역:
- AC/DC 어댑터
- 현지화된 전원 코드
- 리튬 이온 충전식 배터리
- 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
- 빠른 참조 가이드
[an error occurred while processing this directive]

N9918B FieldFox 핸드형 소프트웨어
- 일상적인 유지보수와 심층적인 문제해결을 처리하기 위한 측정 기능
- VNA, 스펙트럼 분석기, 내장형 파워 미터, 벡터 전압계 등으로 성능 극대화
- 새로운 계측기를 주문하거나 기존 계측기 업그레이드
Pathwave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어
- 현장에서 신호를 기록하고 나중에 89600 VSA를 사용하여 평가
- 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
- 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
- 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도


Interested in a N9918B?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?