검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9912C FieldFox 핸드형 RF 분석기, 최대 10 GHz
A lightweight, durable, and software defined cable and antenna analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, and more
주요 특징
필요한 분석 유형에 정확히 맞출 수 있는 탁월한 유연성
완벽히 업그레이드가 가능하고 라이센스 키로 활성화되는 주파수, 대역폭 및 20개가 넘는 소프트웨어 어플리케이션을 활용해서 필요에 맞게 분석을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 상황이 바뀌게 되면 VNA 및 SA 주파수를 적절히 조합해서 분석기 성능을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 가장 적합한 FieldFox 소프트웨어 정의 구성을 선택하십시오.
- 원하는 최대 주파수를 갖는 케이블 및 안테나 분석기(CAT), 벡터 네트워크 분석기(VNA) 및/또는 스펙트럼 분석기 중에서 선택할 수 있습니다.
- 최대 40 MHz 갭 프리 실시간 대역폭으로 찾기 힘든 신호를 캡처하십시오.
- 115 dB 동적 범위로 4개의 모든 S-파라미터를 동시에 측정하십시오.
- 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.3 dB)을 수행하십시오.
- 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
- 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
- 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.
포함 내역:
- AC/DC 어댑터
- 현지화된 전원 코드
- 충전식 리튬 이온 배터리
- 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
- 빠른 참조 가이드
[an error occurred while processing this directive]
N9912C FieldFox Handheld Software
Make your FieldFox handheld analyzer more capable with convenient software upgrades — engineered to deliver precise measurements in the field.
- Carry one portable instrument that handles routine maintenance and in-depth troubleshooting.
- Configure as a VNA, spectrum analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more.
- Order software pre-installed or upgrade an existing instrument.


Interested in an N9912C?
Extend the Capabilities
Featured Resources
Want help or have questions?