검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9322C 기본 스펙트럼 분석기(BSA)
예산을 절약하십시오. 독보적인 성능을 체감하십시오.
주요 특징
적은 예산으로 생산성 향상
N9322C 기본 스펙트럼 분석기는 가성비가 뛰어난 9 kHz ~ 7 GHz 주파수 범위를 지원하는 범용 장비입니다. 입증된 테스트 효율성, 유용성, N9322C 새로운 요구 사항을 지원하는 유연성으로 신뢰성을 보장합니다.
- DANL이 -152 dBm이고 전체 진폭 정확도가 ±0.6 dB면서 최대 7 GHz의 빠르고 가성비가 뛰어난 범용 성능으로 신속하게 중요한 통찰력 확보
- 마커 복조, 원버튼 최적화 및 사용자 정의 가능한 소프트 키 등으로 간단하고 효율적인 작동 가능
- 자동으로 구현되는 최대 20개의 사전 정의 측정과 테스트 설정 시간을 95% 줄여주는 작업 플래너 기능
- 업계 표준 SCPI 언어 지원과 USB 및 LAN 연결
경제적인 가격으로 필수 기능 확보
일반 가전제품 R&D, 제조, 벤치 수리 등 어떤 용도로 사용하든 저렴한 가격에 필수적인 기능을 제공하는 스펙트럼 분석기가 필요합니다. N9322C 기본 스펙트럼 분석기는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 사용자 정의 가능한 소프트키를 사용하여 자주 사용하는 측정을 최대 7개까지 설정
- 원버튼 전력 Suite 로 채널 전력(CHP)과 같은 신호 측정을 단순하고 직관적으로 수행
- 변조 모드를 사용하여 AM/FM 및 ASK/FSK 신호 분석에 대한 자세한 통찰력 습득
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
N9322C에 관심이 있으십니까?
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?