검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9055EM0E 전력 앰프 측정 어플리케이션, 멀티터치 UI
RF/밀리미터파 전치 왜곡을 지원하는 전력 앰프
신호 생성기와의 연결을 통해 전력 앰프 측정을 수행합니다.
주요 특징
- X-시리즈 측정 어플리케이션의 30일 무료 체험판
- 간단한 통합 멀티터치 사용자 인터페이스를 통해 RF와 밀리미터파에 전치 왜곡이 적용된 전력 앰프(PA) 특성화
- PA 출력 전력을 자동 조정할 수 있도록 전력 서보를 사용한 자동화된 신호 생성기 폐쵀 루프 제어를 위한 스마트 링크 제공
- 지원되는 DPD 모델을 조회 테이블(LUT), 볼테라 시리즈, 메모리 폴리노미알로 사용하거나 MATLAB 스크립트 포함 사용자 정의 DPD 모델을 사용해서 PA 출력을 선형화할 수 있도록 DPD 모델 추출 및 전치 왜곡 적용
- 손쉽게 비교할 수 있도록 사전 DPD 및 사후 DPD 측정 결과를 모두 하나의 화면에 표시합니다. 사전 DPD 및 사후 DPD 결과들 간 손쉬운 전환
- AM/AM, AM/PM, ACP, 델타 EVM, 복조 EVM(5G NR, LTE FDD, 802.11ac/ax/be), 전력 대 복조 EVM을 사용한 PA 측정 지원
- 하나의 화면에 EVM 결과를 표시하도록 다중 반송파 지원
- UXA와 VXG를 사용하여 최대 44 GHz의 주파수(2 GHz 대역폭) 지원
- 직접 VXG를 제어하고 DPD 기능을 적용해 PA/DPD 측정 속도 개선
- 키사이트 신호 스튜디오 파형 또는 사용자 정의 파형(txt, csv, bin, hdf, MATLAB 파일) 지원
- 클리핑 및 필터링 또는 피크 취소 방법을 사용하여 파고율 감소와 함께 파형 처리 지원
- PA ET(Envelope Tracking) 측정에서 2채널 또는 PXI VXT 및 AWG를 사용하여 M9484B VXG 지원
- 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 함께 계층형 N-앱 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 X-앱 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT에서만 실행 가능합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?