무엇을 찾고 있습니까?
N9040B UXA 신호 분석기, 2 Hz ~ 50 GHz
까다로운 밀리미터파 신호 특성화
이미 신호 분석기를 소유하고 계십니까?
보유하신 UXA 신호 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상판매하고, 새로운 UXA 구입 시 최대 40% 할인 혜택을 받으세요.
주요 특징
설계의 실제 성능 확인
UXA 신호 분석기는 5G, 802.11ax/ay, 위성, 레이더, 전자전 등의 분야에서 고속 도약, 광대역, transient 신호를 비롯하여 오늘날 가장 까다로운 신호의 특성도 분석할 수 있는 최상의 성능을 제공합니다. 업계를 주도하는 위상 노이즈와 스퓨리어스 없는 광범위한 동적 범위를 활용해 설계의 순도에 대해 완벽히 이해할 수 있습니다.
- 가장 까다로운 신호 관측이 가능하도록 범위(최대 1 GHz) 및 심도 확대
- 510 MHz 대역폭에서 업계 최고의 위상 노이즈(NF)와 78 dBc SFDR(Spurious Free Dynamic Range)로 설계의 스펙트럼 순도 측정
- 키사이트 스마트 믹서 사용으로 최대 110 GHz까지, 그리고 타사 솔루션 사용으로 THz 주파수까지 RF 입력 주파수 확장
- 간극 없는 실시간 스펙트럼 분석으로 간헐적 신호 캡처
- 낮은 노이즈의 향상된 DANL 경로로 더 낮은 레벨 스퓨리어스 신호 캡처
- 14.1인치 화면으로 설계 포착 범위 확대
키사이트 신호 분석기(스펙트럼 분석기)를 사용하여 신호 기록 및 재생
X-COM 레코더 및 PathWave 89600 Vector Signal Analysis(VSA 소프트웨어)가 탑재된 UXA 신호 분석기(스펙트럼 분석기)를 활용하여 직관적인 테스트 플랫폼을 생성할 수 있습니다. 이 신호 분석(스펙트럼 분석) 플랫폼은 레이더 및 전자전 시스템에 대한 실제 신호 활동을 분, 시간, 일 단위로 캡처 및 분석하므로 단 하나의 세부 정보도 빠뜨리지 않습니다. VSA 소프트웨어로 이 방대한 데이터를 분류 및 분석하여 주의를 요하는 중요 사건을 찾아낼 수 있습니다.

X-시리즈 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 어플리케이션 — 측정 간소화 및 반복 가능한 결과 제공
다운로드 가능한 PathWave X-시리즈 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.
- 파라메트릭 측정부터 최신 표준 규격의 무선 측정까지 디바이스 성능에 대한 더 많은 신호 분석(스펙트럼 분석) 통찰력 확보
- 설계, 검증 및 생산 전반에 걸쳐 간편하게 일관된 측정이 가능한 통합 신호 분석(스펙트럼 분석) 어플리케이션으로 설계 가속화
- 내장된 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 전문 지식 활용으로 신호 및 디바이스 성능의 빠른 이해
- 이동형 라이선스를 사용하여 여러 장비에서 신호 분석(스펙트럼 분석) 어플리케이션 공유
더 나은 밀리미터파 신호 분석(스펙트럼 분석)을 위한 4가지 힌트
미래의 일로 여겨졌던 50GHz 이상의 밀리미터파 고주파수 스펙트럼 분석기 어플리케이션이 현재 많은 분야에서 활용되고 있습니다. 무선 HD, 802.11ad 무선 네트워크, 5G 이동 통신, 오토모티브 레이다는 반도체 기술의 엄청난 발전으로 가능해진 주류 트렌드를 잘 보여주는 예시들입니다.
밀리미터파 주파수에서 신호 분석(스펙트럼 분석) 테스트에는 세심한 관심과 주의가 요구됩니다. 저주파수에서는 무시해도 됐었던 수많은 것들이 중요해지기 시작합니다. 고주파 스펙트럼 분석기(신호 분석기)를 사용한 밀리미터파 측정 전에 필수적으로 고려해야 하는 4가지 신호 분석(스펙트럼 분석) 고려 사항을 살펴보십시오.

/N9040B_50GHz_5_1600x900.png)
N9040B 신호 분석기(스펙트럼 분석기)에 관심이 있으십니까?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
UXA 신호 분석기(스펙트럼 분석기) 기능 확장
핵심 신호 분석(스펙트럼 분석) 자료
신호 분석기(스펙트럼 분석기)와 관련해서 도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?