검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7953A 고급 전력 계통 - 동적 DC 전원 공급기, 60 V, 16.7 A, 1000 W
고급 전력 계통 - 동적 DC 전원 공급기, 60 V, 16.7 A, 1000 W
N7953A는 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 자동 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
주요 특징
업계 최고의 사양으로 테스트 처리 가속화
- 표준 시스템 전원 공급기보다 100배 더 빠른 테스트 속도
- 명령 처리 속도 2ms 미만
- 최대 500 µs의 빠른 업/다운 프로그래밍 속도
- 속도와 정확도 간 균형이 유지될 수 있도록 조정 가능한 측정 속도
고급 측정 기능으로 DUT의 전력 프로파일에 대한 정확한 특성화
- DMM과 유사한 정확도로 이중 전압 및 전류 측정
- 전력, 피크 전력, 와트시, 암페어시 측정
전력 저장 테스트 분야를 위한 전체 2사분면 작동
- + 전류 및 - 전류 전환 간 연속적인 매끄러운 작동
- + 및 - 프로그래밍 가능 전류 제한, 프로그래밍 가능 + 및 - 전류 파형, 자동 다운프로그래밍
- 전체 2사분면 작동을 위해 N7909A 전력 분배 장치가 필요하며 독립형 전원 공급기가 10% 정격 전류 2사분면 작동을 제공합니다
블랙박스 레코더로 전력 이벤트 추적
- 선택적 액세서리 N7908A 블랙박스 레코더
- APS 공급기가 켜져 있을 때마다 배경 추적 전력 이벤트에서 작동
- 측정 데이터, 트리거 이벤트, 상태 비트 등 기록
내장된 APS 병렬화(최대 10 kW)로 테스트 시스템에 전력 유연성 추가
- 병렬 공급기들 간에 동일하게 전류가 공유되도록 보장
- 전원 공급기 후면 패널의 3선 연결로 구현
- 각 병렬 공급기가 CV든 CC든 관계없이 의도된 모드에서 작동하도록 보장
키사이트의 무료 APS Power Assistance 소프트웨어를 다운로드해서 고급 디스플레이, 설정 및 측정 기능을 더하십시오.
BenchVue 소프트웨어 지원: PC와 장비를 함께 사용하여 더 많은 작업을 수행할 수 있으며 프로그래밍이 필요하지 않습니다. PC에서 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 테스트를 빠르게 자동화할 수 있습니다.
N7900 시리즈 동적 DC 전원 공급기는 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 자동 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
APS 전원 공급기는 소스뿐 아니라 부하로도 활용할 수 있어, 전력 저장 분야에 적합합니다.
N7909A APS 전력 분배 장치로 APS 전원 공급기에 완벽한 2사분면 작동을 추가하십시오.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?