무엇을 찾고 있습니까?
N7776C 조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 최저 SSE, 탑 라인
새로운 키사이트 N7776C 탑 라인 조정 가능 레이저 소스는 우수한 테스트 효율성을 위해 정적 및 스위핑된 작동에서 동급 최고의 정확도 및 피코미터 미만의 반복성에 도달하도록 설계되었습니다.
주요 특징
- 파장: 1240~1380 nm 또는 1340~1495 nm 또는 1450~1650 nm 또는 1490~1640 nm
- 스위프 속도: 최대 200 nm/s, 양방향
- 최대 출력: > +12dBm 피크(옵션 114, 116, 216) 또는 > +13dBm 피크(옵션 113)
- 신호 대 SSE 비율: ≥ 80 dB/nm(통상)
- 절대 파장 정확도: ±1.5pm(통상)(연속적 스위프를 수행하는 동안)
새로운 키사이트 N7776C 탑 라인 조정 가능 레이저 소스는 우수한 테스트 효율을 제공하기 위해 고정 및 스위핑된 작업에서 동급 최고의 정확도에 도달하도록 설계되었습니다. 피코미터 미만의 반복성으로 200nm/s 이내의 양방향 스위프를 제공하고 지정된 동적 정확도에 영향을 미치지 않기 때문에 파장에 따른 정렬 프로세스와 파장 선택형 디바이스의 자동 교정을 가속화합니다. 테스트 시간을 단축하고 스위핑한 파장 테스트 속도를 높이면 디바이스당 테스트 비용을 낮추고, 테스트 마진을 개선하며, 총소유비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
제품군의 가장 낮은 자연 방출 수준에서 +12dBm 이상의 출력 전력을 제공하는 N7776C는 매우 깊은 필터를 검증할 수 있습니다. 또한, 실시간 추적과 제어를 제공하고 우수한 장기적 안정성과 자동 조정 기능을 지원하는 가스 셀을 포함한 고분해능 파장 레퍼런스 단위를 통해 최적의 파장 정확도를 제공합니다.
이전 모델인 81600B 및 81606A와 마찬가지로, 새로운 N7776C 조정 가능 레이저 소스는 포토닉 어플리케이션 세트 소프트웨어를 사용해서 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산에 대한 스펙트럼 측정이 가능합니다. N774xC 멀티포트 파워 미터와 N7786C 편극 합성기를 결합한 새 레이저는 최적의 스웹트 파장 정확도와 필터 저지 대역 및 통과 대역을 측정하기 위한 우수한 동적 범위를 제공합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하고 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 산업 표준으로 자리 잡아온 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어로, 높이 1유닛의 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 장비의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 작업자 액세스를 제공하고 현재의 운영 매개변수를 표시합니다.
N7776C에 관심이 있으신가요?
81606A 조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 최저 SSE, 탑 라인의 역량 확대
특집 리소스: N7776C 조정 가능 레이저 소스, 높은 파워 및 최저 SSE, 탑 라인
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?