검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7555A 전자 교정 모듈(ECal), DC-26.5 GHz, 2포트
3.5 mm 커넥터를 지원하는 더 작고, 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
주요 특징
- DC ~ 26.5 GHz의 주파수 범위
- 3.5 mm 커넥터 지원
- 보다 작고 가벼운 2-포트 ECal 모듈
- 대기 시간 제로로 더욱 빠른 교정
- 경제적인 기계 키트의 성능을 갖춘 ECal의 편의성
N7555A는 키사이트의 저가형 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 속한 제품으로, 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르고 정확하게 교정할 수 있습니다. 일반적으로 전통적인 기계적 교정 키트를 사용할 때 걸리는 시간의 절반으로 교정 시간을 단축하십시오. 계측기에 연결하기만 하면 펌웨어가 나머지 작업을 처리합니다. 더 우수한 정밀도와 더 높은 정확도의 측정이 필요하다면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려하십시오.
N7555A는 키사이트의 PNA-X, PNA, ENA 및 PXI 벡터 네트워크 분석기와 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7555A는 3.5 mm 커넥터를 지원하는 2-포트 ECal 모듈입니다. 저가형 제품인 N7555A는 재인증을 받는 것보다 교체하는 것이 더 비용 효과적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어가 교정 모듈 제어에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드가 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결로 교정을 간소화해 완벽한 2-포트 교정된 측정이 가능합니다.
N7555A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N7555A 전자 교정 모듈(ECal), DC-26.5 GHz, 2포트
다른 도움이 필요하십니까?