검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7551A Electronic Calibration Module (ECal), DC-6.5 GHz, 2-Port
Cut your calibration time by half with a smaller, lighter 2-port module that supports 3.5 mm or type-N 50 Ω connectors
HIGHLIGHTS
- DC ~ 6.5 GHz의 주파수 커버리지
- N 타입 및 3.5mm 커넥터 지원
- 더 작고 더 가벼운 2포트 ECal 모듈
- 더 빠른 교정을 위한 제로 대기 시간
- 경제적인 기계 키트 성능을 제공하는 ECal의 편리함
N7551A는 키사이트의 밸류 라인 전자 교정(ECal) 모듈 제품군으로, 벡터 네트워크 분석기의 교정을 쉽고 정확하며 빠르게 만듭니다. 기존의 기계적 교정 키트를 사용했을 때 일반적으로 소요되는 교정 시간의 절반으로 단축하십시오. N7551A를 계측기에 연결하기만 하면 나머지는 펌웨어가 알아서 처리합니다. 탁월한 정밀성과 높은 정확도의 측정이 필요하면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려해보십시오.
N7551A는 키사이트 PNA-X, PNA, ENA, PXI 벡터 네트워크 제품군과 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7550A는 3.5mm 커넥터 또는 Type N 커넥터를 지원하는 2포트 ECal 모듈입니다. 밸류 라인 제품이기 때문에 N7551A로 교체하는 것이 재인증을 받는 것보다 경제적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어를 사용해서 교정 모듈을 제어하는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드는 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결에 대한 교정을 단순화하여 전체 2포트 교정된 측정을 수행합니다.
Interested in a N7551A?
Featured Resources for N7551A Electronic Calibration Module (ECal), DC-6.5 GHz, 2-Port
Want help or have questions?