검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7041A Rogowski AC Current Probe, 30 MHz, 600 A
Obtain current measurement in the most difficult-to-reach parts and confined spaces of a circuit under test
HIGHLIGHTS
- 피크 전류: 600Apeak
- 사용하기 쉽고 유연한 프로브 팁 루프
- 코일 길이: 100mm
- 코일 단면도(직경): 4.5mm
- 대역폭: 12Hz~30MHz
- 케이블 길이: 2.5m(통합기 상자에서 오실로스코프까지 연결 포함 시 3m)
- 배터리 팩 또는 AC 어댑터를 통해 구동(포함)
- 1MΩ 입력 BNC를 포함하고 있는 키사이트 오실로스코프와 호환
키사이트 N7041A 로고스키(Rogowski) 코일 전류 프로브는 12Hz~30MHz 범위의 대역폭으로 최대 600A의 AC 전류를 측정하도록 설계되었습니다. 이 프로브는 테스트 대상 회로의 좁은 공간과 부품에 도달하기가 가장 어려운 전류 측정을 지원하는 얇고 가볍고 유연하며 사용이 간단한 클립이 로고스키(Rogowski) 코일 주변에 있어서 사용하기 쉽습니다. 또한 트랜스듀서 크기를 증가시킬 필요 없이 대형 AC 전류도 측정할 수 있습니다.
N7041A 시리즈는 대형 DC 전류가 존재하는 상태에서 AC 전류를 측정하는 데 이상적이며 전력 반도체 회로, 전원 공급기, 인버터 및 모터 드라이브를 설계, 디버그 및 문제르 해결할 수 있습니다. 이러한 프로브는 프로브에 전력을 공급하기 위해 AC 파워 어댑터 및 4x AA 배터리와 함께 제공되며 1MΩ 입력 BNC 인터페이스를 포함하고 있는 키사이트 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다.
Interested in a N7041A?
Featured Resources for N7041A Rogowski AC Current Probe, 30 MHz, 600 A
Want help or have questions?