검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7032A Power Rail Probe Browser, 4 GHz
Achieve a variety of probing angles while ensuring a reliable connection with spring pin ground connection
Achieve a variety of probing angles while ensuring a reliable connection with spring pin ground connection
HIGHLIGHTS
- 4GHz 대역폭
- 0603 및 0805 패키지(인치 코드)의 미세 피치 프로빙용
- 1:1 감쇠율
- 신뢰할 수 있는 접점을 위한 스프링 핀 접지 연결
- 인체공학적 핸들
N7032A 파워 레일 프로브 브라우저는 관심 신호가 아마도 배전 네트워크 커패시터에 있을 경우 전력 무결성을 측정하기 위한 것입니다. (특히 공통 0603 및 0805 커패시터 패키지 크기(인치 코드—2012 및 1608 미터 코드)일 때)
이 브라우저는 다양한 프로빙 각도를 지원하고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하는 스프링 핀 접지 연결이 있으며, 작업 표면에서 굴러 떨어지는 것을 방지하는 모양의 인체공학적 핸들에 들어 있습니다.
이 브라우저는 키사이트 1250-4403 회전 SMA 어댑터와 함께 사용할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 회전 SMA 어댑터는 지속적으로 회전할 수 있기 때문에 자연스러운 꼬임 및 프로브 주 케이블의 토크와 '다툴' 필요가 없습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?