주요 특징

  • 2.92 mm/3.5 mm/SMA 케이블 입력을 지원하는 30 GHz 싱글 엔드 액티브 종단 어댑터
  • 높은 SNR, 저노이즈 측정을 위한 낮은 감쇠 설정(1.16:1)
  • 50 Ω 비접지 전압(VTERM)에 대한 신호 종단 지원

키사이트 N7010A 액티브 종단 어댑터는 사용자가 조정할 수 있는 공통 종단 전압(VTERM)과 매우 낮은 노이즈 성능이 강점인 30 GHz 싱글 엔드 어댑터입니다.

이 어댑터는 HDMI 2.0, DisplayPort 및 MIPI M-PHY Gear 3/4과 같은 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 오실로스코프는 종단 전압을 -4.0 V와 +4.0 V 사이로 내부적으로 제어할 수 있습니다. 또한 낮은 감쇠율 설정(1.16:1)을 활용해서 노이즈 플로어를 매우 낮출 수 있습니다.

이 어댑터는 소프트웨어 버전 5.30 이상이 설치된 Infiniium UXR, 90000 Q-시리즈/Z-시리즈/V-시리즈 오실로스코프 및 소프트웨어 버전 5.50.0030 이상이 설치된 Infiniium 90000 X-시리즈와 호환됩니다. (Auto Probe III 인터페이스에는 N2852A가 필요합니다.)

KeysightCare Logo
N7010A 액티브 종단 어댑터, 30 GHz

N7010A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택