검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7007A Extreme temperature passive probe
Use for extreme temperatures ranging from -40 to +85°C without compromising measurement performance
Use for extreme temperatures ranging from -40 to +85°C without compromising measurement performance
HIGHLIGHTS
- 대역폭: 400MHz
- 감쇠 비율: 10:1
- 입력 임피던스(@DC): 10Mohm//15.5pF
- 작동 온도 범위: -40 ~ +85°C
- 작동 습도 범위: 40°C일 때 <90%
- 케이블 길이: 2m
- 최대 입력 범위: 1kV CAT II, 600V CAT III
현재 많은 환경 테스트 엔지니어가 극한 온도 조건에서 표준 온도 프로브를 사용하고 있으며 이는 프로브에 물리적 손상을 야기합니다. 환경 테스트 엔지니어들은 공통적으로 긴 와이어를 프로브의 끝에 연결하기만 하는데 이런 관행은 과도한 인덕턴스와 대역폭 감소 때문에 측정 성능을 상당히 저하시킵니다. 키사이트는 N7007A 싱글 엔드 패시브 프로브를 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다.
N7007A는 길이 2m의 10:1 패시브 프로브로, 입력 임피던스는 10MΩ, 대역폭은 400MHz입니다. 이 프로브는 -40 ~ +85°C의 온도 범위를 견딜 수 있습니다. 키사이트는 N7007A 싱글 엔드 패시브 프로브를 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?