검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7006A Spring Ground Tip
Offers 400-MHz bandwidth when used in conjunction with the N7007A extreme temperature passive probe
Offers 400-MHz bandwidth when used in conjunction with the N7007A extreme temperature passive probe
HIGHLIGHTS
- N7007A 극한 온도 패시브 프로브를 위한 스프링 접지 팁
- N7007A와 함께 사용할 때 400MHz 대역폭 제공
N7006A는 N7007A10:1 패시브 프로브와 함께 사용하기 위한 스프링 접지 팁으로, 입력 임피던스는 10MΩ, 대역폭은 400MHz입니다. 이 프로브는 -40 ~ +85°C의 온도 범위에서 견딜 수 있어 항온 챔버 테스트에 이상적입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?