무엇을 찾고 있습니까?
N7004A 광-전기 변환기, 33 GHz
이 완전 통합식 소형 솔루션을 사용하여 Infiniium 실시간 오실로스코프로 광 신호를 보고 측정할 수 있습니다.
주요 특징
- DC ~ 33 GHz(표준, -3 dBe, 전기)
- 단일 모드 및 다중 모드 입력
- 50/125 µm, 750 nm - 1650 nm(주요 파장 지원: 850 nm, 1310 nm, 1550 nm)
- 업계 광 표준의 레퍼런스 수신기 테스트 또는 광 송신기의 원시적 응답 특성화를 위해 설계
- Infiniium 베이스라인 소프트웨어 버전 05.70 이상에 광 측정 기능 내장
- Infiniium UXR, V-시리즈, 90000X-, 90000 Q- 및 Z-시리즈 실시간 오실로스코프와 호환 가능
N7004A는 Infiniium 실시간 오실로스코프와 관련하여 최초의 완전 통합형 광-전기 변환기 솔루션입니다. 광 측정 소프트웨어의 전체 제품군이 Infiniium 베이스라인 소프트웨어 버전 05.70에 내장되어 있으며 추가 비용 없이 제공됩니다. N7004A는 컴팩트한 폼 팩터로 제공되며 이는 Infiniium 오실로스코프의 AutoProbe II 프로브 인터페이스에 직접 연결됩니다.
어댑터는 DC ~ 33 GHz의 전기 대역폭을 제공합니다. N7004A를 Infiniium V-시리즈 또는 Z-시리즈 33 GHz 오실로스코프와 함께 사용하면 최대 28 Gbps의 속도에서 광 스트림을 볼 수 있으므로 시스템 레벨 테스트에서 고속 광 신호를 특성화하거나 관련 문제를 해결하는 데 이상적인 솔루션입니다. 또한 Infiniium 실시간 오실로스코프가 포함된 N7004A는 필터링되지 않은 광 전송 응답을 확인하고자 하는 사용자에게 적합한 솔루션입니다.
해당 입력은 50 µm/125 µm 광섬유입니다. 이는 750 nm ~ 1650 nm의 파장에서 9 µm 단일 모드 광섬유 또는 50 µm 다중 모드 광섬유와 함께 사용할 수 있으며 FC/PC 어댑터를 포함하고 있습니다. 내장된 4차 베셀 톰슨 소프트웨어 필터로 레퍼런스 수신기 측정을 수행하며, 이를 통해 실제 통신 시스템에서 광 수신기가 표시하는 것과 유사한 방식으로 파형을 확인할 수 있습니다. 4차 베셀 톰슨 필터 대역폭은 오실로스코프 브릭월 대역폭의 2/3로 제한됩니다. 33 GHz 오실로스코프에 베셀 톰슨 필터가 켜져 있는 경우, 22 GHz 베셀 톰슨 필터가 28 Gbps x 0.75 = 21 GHz를 지원합니다.
역량 확대
특집 리소스: N7004A 광-전기 변환기, 33 GHz
다른 도움이 필요하십니까?