주요 특징

  • InfiniiMode
  • 모든 InfiniiMax III/III+ 액세서리 및 새로운 QuickTip 헤드와 호환
  • 보다 정확한 AC 수정을 위해 “측정된” S-파라미터와 함께 로드되는 프로브 앰프
  • Infiniium 90000X/Q 및 V-시리즈 오실로스코프에 직접 연결(소프트웨어 버전 5.50 이상 필요)

대역폭을 개선한 N7002A InfiniiMax III+ 16 GHz 프로브 앰프는 범용의 고속 차동 버스 프로빙에 사용됩니다.

키사이트의 InfiniiMax III+ 프로브는 차동 신호의 모든 구성 요소를 측정할 수 있도록 프로브의 측정 능력과 유용성을 크게 확대한 InfiniiMode 기술을 제공합니다. 엔지니어들은 하나의 연결로 차동 신호, 싱글 엔드 A 또는 B 신호, 차동 신호의 공통 모드 구성 요소를 측정하도록 InfiniiMax III+를 설정할 수 있습니다.

InfiniiMax III 기술처럼 각 개별 InfiniiMax III+ 프로브 앰프는 고유한 S-파라미터를 포함하며 이 주파수 응답 데이터가 다양한 프로브 헤드의 S-파라미터와 함께 사용되어 프로브의 진폭 및 위상 응답을 더 평탄화해 정확도를 높여줍니다. 특정 프로브 앰프의 응답 결과를 수정할 수 있어 프로브 수정이 더 정확해지므로 더 정확한 측정이 가능합니다.

KeysightCare Logo

역량 확대

특집 리소스: N7002A InfiniiMax III+ 시리즈 프로브 앰프, 16 GHz

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택