검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6792A DC 전자 부하 모듈, 1U 높이, 60 V, 40 A, 200W
DC 전자 부하 모듈, 1U 높이, 60 V, 40 A, 200W
키사이트 N6792A는 N6700 시리즈 모듈러 메인프레임을 위한 200W, 1U 전자 부하 모듈입니다.
주요 특징
- 2배 넓은 모듈, 최대 2개 모듈(메인프레임)
- 모듈당 최대 200와트의 싱킹 전력
- 전압: 최대 60 V
- 전류: 최대 40 A
- 고급 작동 모드: CV, CC, CR, CP
- 임의 파형 생성
- 전압 및 전류의 고속 동기화 디지털화
- 뛰어난 명령 처리 시간 및 전류 슬루율
- USB, LAN, GPIB 인터페이스 표준
- 쉬운 사용과 친숙함을 위한 N6700C 스타일 사용자 인터페이스
키사이트 N6792A는 N6700C 메인프레임을 위한 1U 높이 모듈식 전자 DC 부하를 제공합니다. 채널당 최대 200 W의 전력을 싱킹할 수 있고 메인프레임에서 최대 2개의 모듈을 통해 구성될 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?