키사이트 N6762A는 밀리암페어 및 마이크로암페어 영역에서 낮은 노이즈와 정밀 제어 및 측정을 제공하는 100W 정밀 DC 전력 모듈입니다...

주요 특징

출력 정격

  • 전압: 50 V
  • 전류: 3 A
  • 전력: 100 W

프로그래밍 정확도(23°C ±5°C에서)

  • 전압 고범위: 0.016% + 6 mV
  • 전압 저범위(≤ 5.5 V): 0.016% + 1.5 mV
  • 전류 고범위: 0.04% + 200 µA
  • 전류 저범위(≤ 100 mA, @ 0 - 7 V): 0.04% + 30 µA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압(피크투피크): 4.5 mV
  • 전압 rms: 350 µV
  • 전류 rms: 2 mA

키사이트 N6762A는 노이즈가 적으면서 전압과 전류를 동시에 디지털화할 수 있어 밀리암페어와 마이크로암페어 영역에서 정밀 제어 및 측정이 가능한 100 W 정밀 DC 전력 모듈로, 이러한 측정값을 오실로스코프와 유사한 데이터 버퍼에서 캡처합니다. 누설 전류 또는 휴면 모드 전류 측정의 경우, 최대 1 μA의 측정이 가능하도록 옵션 2UA를 추가하십시오.

이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 계통(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?