검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5450B InfiniiMax Extreme Temperature Extension Cable
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
HIGHLIGHTS
대역폭:
- N5381A 사용 시 12GHz(일반) 미만
- E2677A 사용 시 7.5GHz(일반) 미만
작동 온도 범위:
- N5381A 사용 시 -55 ~ +150℃
- E2677A 및 기타 프로브 헤드 사용 시 -25 ~ +80℃
케이블 길이:
- 36inch(92cm)
- N5450B는 정합 케이블 한 쌍이 함께 제공됩니다.
-55 ~ +150℃의 온도까지 견딜 수 있는 업계 유일의 항온(Environmental) 챔버 테스트를 위한 프로빙 솔루션
- 초저온과 초고온의 평탄 주파수 응답
- 36inch의 플렉시블 연장 범위 제공
- 최고 온도 범위에서 최소의 테스트 주기 보장 온도 범위가 작아질수록 그 수는 증가합니다.
- N5381A의 경우 250 주기 미만
- E2677A의 경우 1000 주기 미만
N5450B는 N5450A의 대체 제품입니다. N5450A는 2012년 6월 단종될 예정이지만 지원 서비스는 2012년 9월까지 5년간 계속됩니다. 구형이든 신형 대체 제품이든 모두 형식, 적합성 및 기능(Form, Fit, Function) 면에서 100% 보장하며, 가격은 대체 제품과 동일합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?