검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5449A 고임피던스 어댑터
고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.
주요 특징
- 입력: 1 MΩ AutoProbe I
- 출력: 50 Ω AutoProbe II
N5449A 고임피던스 어댑터를 사용하면 Infiniium V-시리즈, 90000 X-시리즈, 90000 Q-시리즈, Z-시리즈 오실로스코프에 대한 높은 임피던스 입력이 요구되는 프로브 연결이 가능합니다. 이 어댑터에는 하이엔드 Infiniium 스코프와 함께 고임피던스 패시브 프로브, 1147B나 N2893A AC/DC 전류 프로브 또는 N2790A 고전압 차동 프로브를 사용할 수 있습니다. 어댑터에는 N2873A 500 MHz 10:1 패시브 프로브가 제공됩니다.
N5449A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N5449A 고임피던스 어댑터
다른 도움이 필요하십니까?