검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5445A InfiniiMax III 브라우저 헤드
20 ~ 125 mil의 Z-축 컴플라이언스 및 가변 간격으로 차동 신호 문제를 해결하십시오.
주요 특징
대역폭:
- 30 GHz(일반)
- 28 GHz(보증)
- Tr = 16.2 psec(10%-90%, N2803A가 있는 프로브만 해당)
연결성:
- Z-축 컴플라이언스
- 프로브의 썸휠로 쉽게 조절되는 20 mil – 125 mil(0.5 mm – 3.1 mm)의 가변 스팬 리드
- 보다 나은 가시성을 위해 프로브 영역을 밝혀주는 팁의 통합형 LED 조명
N5445A InfiniiMax III 브라우저(30 GHz)는 20 mil – 125 mil 범위의 z-축 컴플라이언스 및 가변 간격을 갖는 차동 신호의 범용 문제 해결을 위한 최상의 선택입니다. 브라우저의 썸휠로 신호 팁 사이 범위가 쉽게 조정됩니다. 팁에 통합된 LED 조명이 관심 프로빙 영역을 비춰 가시성을 높여줍니다. 모든 InfiniiMax III 프로브 앰프와 호환됩니다.
N5445A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N5445A InfiniiMax III 브라우저 헤드
다른 도움이 필요하십니까?