검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5442A 정밀 BNC 50 Ω 어댑터
액티브 프로브(InfiniiMax I, II, 또는 1156A-58A)나 50 Ω BNC 케이블을 Infiniium 90000 X-시리즈 오실로스코프와 함께 사용하십시오.
주요 특징
- 입력 : 50 Ω AutoProbe I
- 출력 : 50 Ω AutoProbe II
N5442A 정밀 BNC 50 Ω 어댑터를 통해 AutoProbe I 인터페이스를 위해 설계된 액티브 프로브(또는 패시브 프로브나 범용 50 Ω BNC 케이블)를 AutoProbe II 인터페이스를 갖춘 Infiniium 오실로스코프와 사용할 수 있습니다.
AutoProbe II 인터페이스를 갖춘 Infiniium 오실로스코프: UXR-시리즈(13 GHz ~ 33 GHz 모델), Z-시리즈, V-시리즈, 90000 Q-시리즈, 90000 X-시리즈
AutoProbe I 인터페이스를 위해 설계된 액티브 프로브의 포함 사항:
- N2830/1/2A InfiniiMax III+ 프로브 앰프
- N2750/1/2A InfiniiMode 차동 액티브 프로브
- N2818/9A 액티브 차동 프로브
- N2792A 차동 프로브
- N2793A 차동 액티브 프로브
- 1168/9B InfiniiMax II 프로브 앰프
- 1130/1/2/4/B InfiniiMax 액티브 프로브
- N7024A 6 GHz 전력 레일 프로브
- N2795A/N2796A 싱글 엔드 액티브 프로브
- N2797A 극한 기온 싱글 엔드 액티브 프로브
- DP0001A 고전압 차동 프로브
- N2804/5A 고전압 차동 프로브
N5442A에 관심이 있으십니까?
N5442A 정밀 BNC 50 Ω 어댑터 관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?