무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5425B InfiniiMax 차동 ZIF 프로브 헤드, 18 GHz
DDR 메모리 시스템과 같이 좁은 공간에 많은 테스트 지점이 있는 프로브 신호
주요 특징
대역폭
- 18 GHz(MX0023A) 및 12 GHz(1169B)
입력 임피던스 및 커패시턴스
- 차동 입력 R: 50 kΩ
- 차동 입력 C: 0.33 pF
- 싱글 엔드 입력 R: 25 kΩ
- 싱글 엔드 입력 C: 0.53 pF
DDR 메모리 시스템과 같은 조밀한 공간에 많은 양의 테스트 지점을 갖는 신호 프로빙 시 N5425B ZIF 프로브 헤드(ZIF 팁 포함)가 최상의 솔루션일 수 있습니다.
많은 측정 지점이 필요할 때 ZIF(zero-insertion-force) 프로브 헤드와 팁으로 프로브 비용을 크게 줄일 수 있습니다. ZIF 프로브 헤드를 사용하려면 회로 보드의 다양한 지점에 납땜할 수 있는 ZIF 팁이 필요합니다. 그런 다음 이러한 팁을 간에 ZIF 프로브 헤드를 왕복해서 측정할 수 있습니다.
MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 프로브 앰프와 함께 사용할 때 최대 플랫 주파수 응답이 18 GHz이며 오늘날 시장에 출시된 제품 중 가장 경제적인 솔더인 프로브 솔루션입니다.
프로브 헤드는 ZIF 프로브 팁을 포함하지 않습니다. 이러한 프로브 팁과 함께 N5426A ZIF 팁 또는 N5451A long-wired ZIF 팁을 주문해야 합니다.
N5425B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N5425B InfiniiMax 차동 ZIF 프로브 헤드, 18 GHz
다른 도움이 필요하십니까?