검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 생성기, 9 kHz ~ 6 GHz
주파수 범위가 9 kHz ~ 6 GHz인 N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 고성능 신호 생성기는 R&D의 "골든 트랜스미터"로 미세 조정됩니다. Signal Studio 소프트웨어를 사용한 실시간 기능으로 실제 신호를 시뮬레이션하십시오.
주파수 범위가 9 kHz ~ 6 GHz인 N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 고성능 신호 생성기는 R&D의 "골든 트랜스미터"로 미세 조정됩니다. Signal Studio 소프트웨어를 사용한 실시간 기능으로 실제 신호를 시뮬레이션하십시오.
적격 신호 생성기 20% 할인
역량이 뛰어난 송신기로 최대 6 GHz의 주파수 커버리지를 지원하는 신호 생성기를 사용하여 수신기 테스트를 수행하십시오.
주요 특징
9 kHz~3 GHz MXG 벡터 고성능 신호 생성기
키사이트 N5182B 아날로그 및 벡터 MXG 및 EXG 신호 생성기는 위상 노이즈 및 스펙트럼 순도, 대역폭, EVM, ACPR 및 출력 파워의 5가지 주요 범주에서 탁월한 성능을 제공합니다.
MXG 또는 EXG 및 Signal Studio 소프트웨어를 사용하여 최신 표준과 호환되는 고급 수신기 테스트를 수행합니다: 신호 파리미터 정의, 장비로 전송, 신호 생성 중 폐쇄 루프 또는 대화형 제어 사용
- 비교할 수 없는 위상 노이즈 및 스퓨리어스 특성을 포함하여 뛰어난 하드웨어 성능으로 설계를 한계까지 끌어올리십시오.
- 업계 최고의 인접 채널 전력비(ACPR)와 출력 파워로 전력 앰프를 구동하고 비선형 동작 특성을 분석하십시오.
- 공장에서 이퀄라이제이션한 160MHz RF 대역폭으로 광대역 디바이스를 테스트하십시오.
- LTE, WLAN 및 GNSS를 포함한 PathWave 신호 생성 소프트웨어로 신호 생성에 소요되는 시간을 줄이십시오.
- 3년 교정 주기와 자체 유지보수를 위한 포괄적인 솔루션으로 소유 비용을 낮추십시오.
주요 사양
- 주파수 범위: 9 kHz~6 GHz
- 1 GHz의 위상 노이즈, 20 kHz 오프셋: –146 dBc/Hz
- 1 GHz의 스퓨리어스(비고조파) : –96 dBc
- 1 GHz의 출력 파워: +27 dBm
- ACPR(벡터) W-CDMA 64 DPCH: –73 dBc
- EVM(벡터) 802.11ac/LTE: 0.4%
- 대역폭(벡터): 160 MHz
- 임의 파형 메모리(벡터): 1024 MSa
포함 내역:
- 표준 위상 노이즈
- 표준 출력 파워, +18 dBm
- 전자 감쇠기
- CW 신호 생성
- 벡터(IQ) 변조기
- 50 W의 역방향 파워 보호
- 국가별 전원 코드
- 설명서 세트(CD-ROM)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?