주파수 범위가 9 kHz ~ 40 GHz인 N5173B EXG X-시리즈 마이크로파 아날로그 신호 생성기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효과적인 선택입니다.

주요 특징

비용 효율적인 EXG 마이크로파 아날로그 신호 생성기로 예산과 성능의 균형 유지

키사이트 N5173B EXG 마이크로파 아날로그 신호 생성기는 예산과 성능 간 균형이 필요할 때 비용 효과적인 선택입니다. 광대역 필터, 앰프, 수신기 등에 대한 파라메트릭 테스트를 처리하는 데 필요한 신호를 제공합니다. 13, 20, 31.8 또는 40 GHz에 대한 저렴한 커버리지로 기본 LO 업컨버전 또는 CW 차단을 수행합니다. 출력 전력(20 GHz에서 +20 dBm ), 낮은 고조파(≤–55 dBc) 및 풀 스텝 감쇠를 최적으로 조합해 필터, 앰프와 같은 광대역 마이크로파 콤포넌트의 특성을 분석합니다. 하루 ±5 ppb 미만의 에이징 속도로 표준 고성능 OCXO를 제공하는 고안정성 시스템 레퍼런스로 사용하십시오.

  • 마이크로파 콤포넌트 및 수신기의 파라메트릭 테스트를 처리하여 예산과 성능의 균형 유지
  • 마이크로파 콤포넌트와 수신기의 파라메트릭 테스트 처리
  • 마이크로파 백홀 링크를 위한 로컬 오실레이터(LO) 업컨버전이나 수신기 테스트를 위한 연속 발진(CW) 차단 수행
  • 600-µs 주파수 스위칭으로 테스트 처리량 극대화
  • 출력 전력, 낮은 고조파 및 풀 스텝 감쇠로 마이크로파 필터 및 앰프의 특성 분석
  • 안정성이 높은 시스템 레퍼런스로 사용: 표준 고성능 OCXO의 에이징 속도는 하루 5x10-10개 부품

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?