무엇을 찾고 있습니까?
N4891A 400GBASE FEC 인식 수신기 테스트 솔루션
키사이트의 N4891A는 PAM4 기반 모듈 및 콤포넌트를 위한 FEC 인식 물리 계층 테스트입니다. FEC를 사용하여 400G 이더넷 링크의 프레임 손실 비율을 측정할 수 있습니다.
주요 특징
- PAM4 기반 모듈 및 콤포넌트를 위한 FEC 인식 물리 계층 테스트
- FEC를 사용해 다른 레인을 제외한 하나의 레인에 스트레스를 적용하여 400G 이더넷 링크에서의 프레임 손실 비율 측정
- 400GAUI-8 및 400GBASE-LR8/-FR8/-SR8 인터페이스와 관련해 IEEE 테스트 사양 준수
- PRBS 또는 FEC(KP4) 모드에서 26.5625 Gbaud PAM4 지원
- 강력한 분석 도구
데이터 센터에서의 차세대 400G 디바이스 배포 가속
키사이트의 N4891A는 400GE와 관련된 유연하고 완전한 순방향 오류 수정(FEC) 인식 컴플라이언스 테스트 솔루션입니다. 400GE 등급 광 트랜시버 모듈 및 관련 호스트 ASIC 테스트와 관련해 계층 1 컴플라이언스 테스트 단계에서 FEC 성능을 모니터링할 때 핵심 격차를 해소시켜 줍니다.
해당 솔루션은 콤포넌트 및 시스템 설계의 균형에 FEC 요구사항이 미치는 영향과 관련된 고유한 통찰력을 제공하며, 이를 통해 실제 조건에서 시스템 마진을 예측할 수 있습니다.
N4891A 솔루션은 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT를 결합하여 테스트 대상인 하나의 레인에서 올바른 스트라이프형 FEC 테스트 패턴을 생성하며, A400GE-QDD 400GE 계층 1 BERT 및 KP4 FEC 멀티포트 테스트 시스템과 함께 나머지 7개 레인에서 정렬된 올바른 스트라이프형 FEC 트래픽을 제공하므로 테스트된 인터페이스의 FLR을 스트레스 조건에서 측정할 수 있습니다.
400GABASE FEC 인식 솔루션이 광 수신기 스트레스 테스트 및 IEEE 802.3bs 수신기 테스트 사전 컴플라이언스 어플리케이션 같은 키사이트 컴플라이언스 테스트 솔루션과 결합되면 빠르고 정확하며 반복 가능한 광 및 전기스트레스 신호 교정 기능을 통해 상호 운용성 요구사항을 테스트할 수 있습니다.
400GBASE FEC 인식 수신기 테스트 솔루션은 다음과 같은 부문을 지원합니다.
- 400GE 시스템 및 콤포넌트 설계
- IEEE 802.3bs/cd 표준에 대한 400GE 상호 운용성 테스트
FEC 인식 계층 1 테스트의 원리
FEC 코드 워드 상태 페이지 – FEC 포트 상태와 사전 FEC BER, 프레임 손실 비율 같은 고급 측정값
N4891A는 2020년 Lightwave Innovation Reviews 현장 테스트 장비 부문에서 그 우수함을 인정 받았습니다.
N4891A는 Interop 2020 Tokyo 테스트 부문에서 준우승을 차지했습니다.
N4891A에 관심이 있으신가요?
400GBASE FEC 인식 수신기 테스트 솔루션의 역량 확대
특집 리소스: N4891A 400GBASE FEC 인식 수신기 테스트 솔루션
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?