검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N4693D 전자 교정 모듈(ECal), 50 GHz, 2.4 mm, 2-포트
2.4-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
주요 특징
- 높은 정확도의 정밀 2포트 마이크로파 ECal 모듈
- 주파수 범위: 10 MHz ~ 50 GHz 또는 DC ~ 50 GHz(0DC 옵션)
- 빠르고 쉽고 정확한 전체 2포트 교정
- 2.4 mm 커넥터 지원
- 수/수, 암/암, 수/암 커넥터 구성 지원
- USB를 통해 키사이트 벡터 네트워크 분석기에서 직접 제어 가능
키사이트 N4693D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈을 사용하면 빠르고 쉽고 정확하게 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 교정할 수 있습니다. N4693D는 정밀 2포트 ECal 모듈로 최대 50 GHz까지 2.4 mm의 커넥터를 지원합니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. N4693D의 플라스틱 보관 케이스는 ECal 모듈 및 액세서리 고정용으로 포함되어 있습니다.
N4693D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메일 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
N4693D에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N4693D 전자 교정 모듈(ECal), 50 GHz, 2.4 mm, 2-포트
다른 도움이 필요하십니까?