검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N4690D Electronic Calibration Module (ECal), 18 GHz, Type-N, 50 ohm, 2-port
Achieve more precise and accurate measurements with this 2-port module for type-N 50 Ω connectors.
HIGHLIGHTS
- 높은 정확도의 정밀 2포트 마이크로웨이브 ECal 모듈
- 주파수 커버리지 300kHz~18GHz 또는 DC~18GHz(옵션 0DC)
- 빠르고 쉽고 정확한 전체 2포트 교정
- Type-N 50Ω 커넥터 지원
- 수/수, 암/암, 수/암 커넥터 구성으로 제공
- USB를 통해 키사이트 벡터 네트워크 분석기에서 직접 제어
키사이트 N4690D 마이크로웨이브 전자 교정(ECal) 모듈은 키사이트 벡터 네트워크 분석기로 빠르고 쉽고 정확하게 교정할 수 있습니다. N4690D는 최대 18GHz의 50Ω Type-N 커넥터를 지원하는 정밀 2포트 ECal 모듈입니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중에서 선택합니다. ECal 모듈과 액세서리를 보호할 수 있도록 N4690D용 플라스틱 보관 케이스가 포함되어 있습니다.
N4690D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 최저 DC까지 확장하며 광대역 디바이스 모델링 또는 키사이트 네트워크 분석기에 대한 향상된 시간 도메인 분석을 이용한 시간 도메인과 신호 무결성 분석에 이롭습니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하기 위한 이상적 솔루션입니다. 전체 2포트 교정 수행에 걸리는 시간과 연결 수가 기존의 기계적 교정 키트에 비해 절반으로 줄어듭니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 나머지는 펌웨어가 제어하기 때문에 작업자 에러 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준 모두에 대해 수리 비용이 줄어듭니다.
Interested in a N4690D?
Featured Resources for N4690D Electronic Calibration Module (ECal), 18 GHz, Type-N, 50 ohm, 2-port
Want help or have questions?