HIGHLIGHTS

  • 높은 정확도의 정밀 4포트 RF ECal 모듈
  • DC/300KHz ~ 18GHz의 주파수 커버리지
  • 빠르고 쉽고 정확한 전체 4포트 교정
  • Type-N과 3.5mm 커넥터 혼합의 다중 커넥터 지원 암 및 수 커넥터 유형 둘 다 포함한 커넥터 선택
  • USB를 통해 키사이트 벡터 네트워크 분석기에서 직접 제어
     

키사이트 N4432D RF 전자 교정(ECal) 모듈은 빠르고 쉽고 정확한 키사이트 벡터 네트워크 분석기 교정을 제공합니다. N4432D는 Type-N 및 3.5mm 커넥터의 커넥터 선택을 지원하고 최대 18GHz까지 혼합할 수 있는 정밀 4포트 ECal 모듈입니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중에서 선택합니다.

N4432D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 최저 DC까지 확장하며 광대역 디바이스 모델링 또는 키사이트 네트워크 분석기에 대한 향상된 시간 도메인 분석을 이용한 시간 도메인과 신호 무결성 분석에 이롭습니다.

이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하기 위한 이상적 솔루션입니다. 전체 4포트 교정 수행에 걸리는 시간과 연결 수가 기존의 기계적 교정 키트에 비해 절반으로 줄어듭니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 나머지는 펌웨어가 제어하기 때문에 작업자 에러 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준 모두에 대해 수리 비용이 줄어듭니다.

N4432D RF Electronic Calibration Module (ECal)

Interested in a N4432D?

Featured Resources

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?