무엇을 찾고 있습니까?
N4377A 광파 검출기
The N4377A Lightwave Detector is a USB-powered optical-electrical converter with built-in optical power meter capability. If used with a vector network analyzer or a spectrum analyzer it enables frequency domain applications in photonics.
HIGHLIGHTS
- 다중 모드 섬유를 위한 40GHz, 850nm 버전
- 단일 모드 섬유를 위한 40GHz 및 70GHz 버전(1.3µm/1.55µm 창)
- 넓은 작동 파장 범위
- 진폭 응답 불확도(40GHz 버전): ≤ ±1.3dBe
- 진폭 응답 불확도(70GHz 버전): ≤ ±1.6dBe
- 평균 광학 전력 측정 불확도: ≤ ±0.5dB
N4377A 광파 검출기는 내장형 광학 파워 미터 기능이 있는 자립적 USB 작동 광학-전기 컨버터입니다. 진폭 및 위상 응답 교정 데이터를 디바이스의 보드에 저장한 벡터 네트워크 분석기(PNA, PNA-X 등)는 포토닉 도메인의 정확한 S21-파라미터 측정을 활성화하면서 광학 송신기 또는 변조기 측정으로부터 컨버터를 디임베드할 수 있습니다. 전기 스펙트럼 분석기는 레이저 선폭 및 변조 스펙트럼 측정을 수행할 때 컨버터의 낮은 intrinsic 노이즈와 높은 대역폭으로부터 이점을 얻습니다.
내장형 교정 광학 파워 미터는 평균 전력 측정을 제공하고 광학 삽입 손실을 측정합니다. 컨버터의 막대 그래프 디스플레이는 구부러지거나 고장난 광섬유, 연결 불량, 신호 손실을 감지했음을 나타내고, 검출기의 선형 광학 전력 범위 내에서 유지되도록 돕습니다.
N4377A 광파 검출기는 교정 파장이 1,310nm 및 1,550nm인 40GHz 및 70GHz 대역폭의 단일 모드 섬유에 사용할 수 있습니다. 40GHz 버전의 작동 파장 범위는 1,064nm에서 시작하고 1,650nm에서 끝납니다. 70GHz 버전은 1,200nm에서 시작하고 1,650nm에 도달하면서 전체 CWDM 범위에 걸쳐, 그리고 이를 초월해서 작동합니다.
40GHz, N4377A 광파 검출기 다중 모드 섬유 버전은 850nm에서 교정되지만 SWDM 파장 및 최대 1,600nm까지 작동할 수도 있습니다.
Learn How To Measure the 3-Db Cutoff Frequency
of an Optical Transmitter
Interested in a N4377A?
Extend the capabilities for your Lightwave Detector
Featured Resources for N4377A Lightwave Detector
Related Products
Want help or have questions?