검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m
Features a high input resistance of 10 MΩ; can be adjusted for low-frequency and high-frequency compensation
HIGHLIGHTS
- 대역폭 DC ~ 350MHz
- 케이블 길이 2m
- 상승 시간 1ns
- 감쇠 비율 10:1
- 입력 저항 10MΩ(1MΩ으로 종단 시)
- 최대 입력 300V RMS(또는 >400Vpk) CAT I 및 CAT II
- 1MΩ 입력의 키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 시리즈 오실로스코프와 호환
- 프로브 ID
키사이트 N2853A 저가형 패시브 프로브는 10:1 감쇠와 10MΩ의 높은 입력 저항을 제공합니다. 이 프로브는 저주파수 보상 및 고주파수 보상에 맞게 조정할 수 있습니다.
최상의 측정을 구현하기 위해서는 프로브 보상을 통해 프로브 특성을 오실로스코프에 맞게 맞추어야 합니다.
Extend The Capabilities
Featured Resources for N2853A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 2 m
Want help or have questions?