무엇을 찾고 있습니까?
N2839A InfiniiMax II 차동 브라우저, 21 GHz
휴대형 브라우징과 극도로 낮은 로딩을 통해 솔더인 프로브 헤드의 측정 정확도 달성
주요 특징
- 21 GHz 대역폭(InfiniiMax Ultra MX0025A와 함께 사용) 및 12 GHz(1169B와 함께 사용)
- 매우 낮은 부하(0.21pF – N5381B 솔더인 헤드와 대략적으로 동일)
- 그라운드 스프링은 스팬 범위 설정에 관계없이 프로브의 주파수 응답을 일정하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 0 mm ~ 3 mm 범위에서 조정 가능한 썸휠 제어식 스팬
- 브라우저 헤드, 40x 교체 가능 팁, 보호 마개 및 ESD 보호 트위저 제공
- InfiniiMax I(1130B/31B/32B/34B) 및 InfiniiMax II 앰프(1168B/69B)와 호환
N2839A 차동 브라우저 헤드는 핸드형 브라우징에 솔더인 프로브 헤드의 측정 충실도를 제공합니다. InfiniiMax Ultra MX0025A RC 프로브 앰프와 함께 사용할 경우 N2839A는 21 GHz의 대역폭을 제공하므로, 고속 차동 또는 싱글 엔드 신호 측정을 위한 가장 유용한 핸드형 브라우저 솔루션입니다.
N2839A의 프로브 팁을 사용하면 DUT에 안정적으로 연결할 수 있습니다. 썸휠을 사용해 프로브 팁이 0mm ~ 3mm 간격의 대상을 수용하도록 조정할 수 있으며 우발적인 손상이 발생하면 쉽고 빠른 교체가 가능합니다. 그라운드 스프링의 인덕턴스가 낮아 스팬 범위 설정에 관계없이 프로브의 주파수 응답을 일정하게 유지할 수 있습니다.
이 등급에 속하는 기존 프로브 브라우저와 다르게 N2839A는 프로브 부하가 매우 낮습니다. 신호 속도가 증가하면서 프로브 입력의 커패시턴스 요소가 프로브 부하의 양을 정하는 핵심적인 요인이 됩니다. 입력 커패시턴스가 클수록 프로브의 DUT 부하의 양이 많아질 수 있으며 측정된 주파수가 증가할 때 측정 응답에 미치는 영향력이 커질 수 있습니다. N2839A는 0.21 pF의 낮은 입력 커패시턴스를 제공하는데, 이는 솔더인 헤드만큼 낮은 값으로 고속 신호 측정에 프로브가 미치는 영향을 최소화합니다.
2019년 6월 말에 배송되는 제품(S/N: US5900xxxx 이상)을 시작으로 표준 N2839A 및 N2837A 구성에 20개 이상의 솔리드 팁을 추가할 예정이며 총 40개의 팁을 제공합니다(예: 스프링 로드형 20개, 솔리드 팁 20개). 새로운 솔리드 팁은 스프링 로드형 포고 팁보다 약간 더 견고합니다.
N2839A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: N2839A InfiniiMax II 차동 브라우저, 12 GHz
다른 도움이 필요하십니까?