Use with N2820A and N2821A high-sensitivity current probes and choose your resistor between 1 mΩ to 1 MΩ

HIGHLIGHTS

  • 사용자 정의 헤드
  • 탐지 헤드에 저항기 없음
  • 1mΩ ~ 1kΩ의 저항기 선택
  • N2820A/N2821A 고감도 전류 프로브에 사용

N2825A 사용자 정의 헤드는 사용자가 DUT에 장착된 자체 탐지 저항기를 사용하고자 하는 경우에 도움이 됩니다. 측정을 수행하기 전에 오실로스코프가 탐지 저항기 값을 알아야 합니다. 오실로스코프가 정확한 전류 측정을 계산할 수 있도록 사용자가 탐지 저항기 값을 입력해야 합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?