무엇을 찾고 있습니까?
N2821A AC/DC 전류 프로브(1채널), 3 MHz, 50 uA
넓은 동적 범위에서 고감도 측정을 수행하여 오늘날의 까다로운 전류 측정 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다
주요 특징
업계 최고 감도
- 최소 전류 범위 50 uA
- 최대 전류 범위 5 A
- 공칭 동적 범위 >1,000:1 또는 60 dB
- 대역폭
- 3 MHz - 줌아웃 채널
- 500 kHz - 줌인 채널
전체적인 맥락을 잃지 않고 세부 내용 확인
- 하위 회로 특성화를 위한 DUT에서 저레벨 전류 흐름 캡처 및 분석 또는 집적 회로나 무선 배터리 기반 디바이스의 소모 전류 측정에 적합
- 일반 동적 범위 측정을 위한 전류 파형의 높은 이득 또는 낮은 이득 동시 확인 가능
- 프로브와 함께 제공되거나 별도로 주문 가능한 프로브 액세서리: 교환 가능한 센서 헤드, MBB 리셉터클, 헤더 및 연결 와이어
오늘날 배터리 기반 디바이스와 집적 회로가 보다 친환경적이고 에너지 효율적인 방식으로 변화함에 따라 이러한 디바이스의 전류 소비량을 허용 가능한 한도 이내로 유지하기 위해 감도가 높고 전류 레벨이 낮은 측정에 대한 요구가 증가하고 있습니다. N2821A 고감도 프로브는 넓은 동적 범위에서 감도가 높은 측정을 수행하여 오늘날의 까다로운 전류 측정 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.
뛰어난 감도의 N2821A AC/DC 전류 프로브는 키사이트 오실로스코프에서 50 uA ~ 5 A의 측정값을 지원할 수 있습니다. N2821A 인터페이스는 MBB(Make-Before-Break) 커넥터를 사용하므로 리드를 연결 또는 분리할 필요 없이 DUT에서 빠르게 여러 위치를 프로빙할 수 있습니다.
N2820A 2채널 전류 프로브는 2개의 오실로스코프 채널에 연결되므로 보다 폭넓은 동적 범위 측정을 위해 낮은 이득 및 높은 이득을 동시에 확인할 수 있지만 N2821A 1채널 전류 프로브는 사용자가 한 번에 하나의 보기만 선택하여 확인할 수 있습니다.
Infiniium S-시리즈 고해상도 오실로스코프와 함께 사용하면 최고의 고감도 측정 솔루션을 갖출 수 있습니다. Infiniium 오실로스코프에서 곡선 아래 면적 측정(전하)을 사용하면 시간 경과에 따른 통합 전류 소모량을 쿨롬 단위로 쉽게 계산할 수 있습니다.
고감도 AC/DC 전류 프로브에 대한 자세한 정보는 키사이트 N2820A 고감도 전류 프로브에서 확인할 수 있습니다.
역량 확대
특집 리소스: N2821A 고감도 AC/DC 전류 프로브(1-채널), 3 MHz, 50 uA
다른 도움이 필요하십니까?