검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2783B AC/DC Current Probe, 100 MHz, 30 Arms
Take accurate measurements with a hybrid technology that includes a Hall effect sensor and an AC current transformer
HIGHLIGHTS
- 1000, 3000, InfiniiVision 2000X, 3000X, 5000, 6000, 7000 시리즈 및 인피니엄(Infiniium) 8000, 9000 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다. 90000 시리즈와 함께 사용할 경우에는 E2697A를, 90000X 시리즈와 함께 사용할 경우에는 N5449A를 각각 사용하십시오.
- 평탄 대역폭 – dc~100MHz, 최대 30 Arms
- 1%로 우수한 정확도와 높은 S/N 비
- 과부하 보호 기능이 지나친 입력 시 프로브 손상을 막아줍니다.
- 오실로스코프의 고임피던스 BNC 입력에 직접 연결
- 자기 코어에 축적된 잔류 자성을 없앨 수 있는 “Demagnetize” 버튼
- 외장형 전원 공급기 N2779A를 사용해 전원 공급기 한 대에 N278xB를 최대 3대까지 연결할 수 있습니다.
고임피던스 BNC 입력일 지원하는 오실로스코프라면 어느 것과도 호환되는 신제품 N2783 시리즈 전류 프로브는 AC 및 DC 전류 측정을 위한 정확하고 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.
홀 효과(Hall Effect) 센서와 AC 전류 변압기를 포함한 하이브리드 기술을 적용한 이 프로브는 최고 DC 또는 AC 전류를 최고 30 Arms까지 연속적으로 정확히 측정합니다.
이 전류 프로브는 평탄 주파수 응답, 저노이즈, 낮은 삽입 손실이 특징이므로 모터 드라이브의 정상 상태나 과도 전류를 측정하거나 전원 공급기, 인버터, 컨트롤러, 디스크 드라이브, LCD 디스플레이, 전자 밸러스트, 유도성 부하를 유발하는 전류 증폭기를 스위칭하는 것과 같은 상황에서 전류를 측정하는 데 적합합니다.
Interested in a N2783B?
Featured Resources for N2783B AC/DC Current Probe, 100 MHz, 30 Arms
Want help or have questions?