검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2777A InfiniiMode Solder-in Tips
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
Solder these tips directly to your test device; supports up to 2.5 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
HIGHLIGHTS
- N2751A/52A 사용 시 최대 2.5GHz
- N2750A 사용 시 최대 1.5GHz
- InfiniiMode 측정 지원
- 팁을 테스트 디바이스 또는 반영구 DUT 신호에 바로 솔더링하는 경우에 사용
- 한 패키지에 3개 팁 포함
N2777A 솔더인 팁은 테스트 디바이스에 바로 솔더링하는 데 사용됩니다. 팁에는 통합 감쇠 저항기가 포함되어 있어 정격 대역폭 전반에 걸쳐 평탄 응답을 실현할 수 있습니다. 최상의 성능을 위해서는 이 팁을 입력 A와 입력 B가 테스트 노드에 연결되어 있는 차동 모드에서 사용하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?