HIGHLIGHTS

  • N2752A 사용 시 최대 6GHz(보증), 7GHz(일반)
  • N2751A 사용 시 최대 3.5GHz
  • N2750A 사용 시 최대 1.5GHz
  • 차동 또는 싱글엔드 측정 전용
  • 조정 가능한 피치 간격 = 0.5mm – 7.5mm
  • 한 패키지에 3개 팁 포함

N2776A 차동 브라우저 팁을 통해 디바이스의 다양한 지점을 신속히 프로빙할 수 있습니다. 팁에는 통합 감쇠 저항기가 포함되어 있어 정격 대역폭 전반에 걸쳐 편탄 응답을 실현할 수 있습니다. 팁 간격을 조정하려면 팁 끝에 있는 핸들을 돌리십시오.

Interested in a N2776A?

Want help or have questions?