무엇을 찾고 있습니까?
N2750A InfiniiMode 액티브 차동 프로브, 1.5 GHz
단일 프로브 팁으로 쉽게 차동, 싱글 엔드, 일반 모드 신호 측정
주요 특징
N2750A InfiniiMode 차동 프로브는 차세대 저가 차동 액티브 프로브로 키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프의 AutoProbe 인터페이스와 호환됩니다. 새로운 작동 모드를 지원하며 하나의 프로브 팁으로 프로브를 재연결하여 연결 방식을 바꿀 필요 없이 차동, 싱글 엔드, 일반 모드 신호를 편리하게 측정할 수 있습니다. N2750A 프로브의 InfiniiMode는 다음과 같은 작동 모드를 제공합니다.
- A – B(차동)
- A – 지면(싱글 엔드 A)
- B – 지면(싱글 엔드 B)
- (A+B)/2 – 지면(일반 모드)
빠른 작업 스코프 제어
프로브에 편리한 빠른 작업 스코프 제어 기능이 내장되어 있어 버튼을 눌러 프로브의 헤드라이트를 켜고 끄거나 작동/중지, 자동 크기 조정, 빠른 인쇄, 빠른 저장과 같이 자주 사용하는 스코프 기능을 제어할 수 있습니다.
측정 다양성
프로브에는 오늘날의 범용 고속 차동 프로빙, 특히 디지털 시스템 설계, 구성요소 설계/특성화, 차동 직렬 버스 측정에 필요한 다양한 기능과 특성이 통합되어 있습니다. N2750A 시리즈 차동 프로브는 광범위한 응용 분야를 위한 2:1 및 10:1 이중 감쇠 설정을 제공합니다. 입력 신호의 크기에 따라 이중 감쇠 범위가 자동으로 구성됩니다. 이러한 차동 프로브는 200 kΩ(차동) 또는 100 kΩ(지면에 대한 각 입력)의 입력 저항을 보유하고 있으며 700 fF의 아주 낮은 입력 커패시턴스로 회로 로딩을 최소화할 수 있습니다. 우수한 신호 정확도를 통해 대다수의 디지털 설계 및 디버깅 분야에서 프로브를 활용할 수 있씁니다. 프로브의 동적 범위(10:1 기준 10 Vpp)와 오프셋 범위(±15 V)가 넓어 다양한 아날로그 신호 측정에서도 활용이 가능합니다.
사양:
- 대역폭: 1.5 GHz
- 감쇠 비율: 2:1 또는 10:1(전환 가능)
범위:
- 동적 범위: ± 5 V 또는 10 Vpp(10:1), ± 1 V 또는 2 Vpp(2:1)
- DC 오프셋 범위: ± 15 V
- 최대 입력 전압: 30 V DC + 피크 AC
입력 임피던스:
- 차동 입력 R: 200 kΩ
- 싱글 엔드 입력 R: 100 kΩ
- 일반 모드 입력 R: 50 kΩ
- 입력 C: 700 fF(브라우저 포함)
연결:
- 솔더인, 소켓형 및 브라우저 팁 기본 제공(2개씩)
- 교체 부품: N2776A 차동 브라우저 팁(3개 포함), N2777A InfiniiMode 솔더인 팁(3개 포함), N2778A InfiniiMode 소켓형 팁(3개 포함)
- N4822A 소켓형 팁 주문 시 USB/이더넷 어플리케이션 고정물과 함께 사용 가능(표준 프로브 키트 미포함)
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?