검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2142A 패시브 프로브, 10:1, 75 MHz, 2팩
낮은 프로브 부하로 다양한 측정 요구를 처리할 수 있는 10 MΩ의 높은 입력 저항이 강점입니다.
주요 특징
- 대역폭 DC ~ 75MHz
- 케이블 길이 1.3m
- 스위칭 가능한 1:1 또는 10:1 감쇠율
- 입력 저항 1MΩ(1:1) 또는 10MΩ(10:1)
- 최대 입력 150Vrms CAT II(1:1) 또는 300Vrms CAT II(10:1)
- 입력 커패시턴스 100pf(1:1) 또는 15pf(10:1)
- 1MΩ 입력의 키사이트 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프와 호환
키사이트 N2142A는 스위칭 가능한 10:1/1:1 감쇠와 최대 75 MHz 대역폭을 제공하는 상당히 낮은 비용의 패시브 프로브입니다. 이 프로브는 낮은 프로브 로딩으로 광범위한 측정 요구를 해결하는 10MΩ(1MΩ로 스위칭 가능)의 입력 저항을 제공하며, 저주파수 보상 및 고주파수 보상 모두에 알맞게 조정할 수 있습니다. 최상의 측정을 위해서는 프로브 보상을 통해 프로브 특성을 오실로스코프에 일치시켜야 합니다. 이 프로브는 1MΩ 입력을 제공하는 키사이트 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.
역량 확대
특집 리소스: N2142A 패시브 프로브, 10:1, 75 MHz, 2-팩
다른 도움이 필요하십니까?