주요 특징

  • 최대 110 GHz까지 UXR-시리즈 오실로스코프 교정
  • 튼튼한 1.0 mm 암 프로브 헤드
  • AutoProbe III 인터페이스
  • 3.5 mm 수 RF 케이블 입력
  • 프로브 헤드 토크: 10 in-lb

고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.

N2125A, UXR의 1.00 mm 교정 모듈을 사용하여 80 ~ 110 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50옴 SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.

N2125A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?