검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MXR054B Infiniium MXR B-Series Oscilloscope: 500 MHz, 4 Channels
500 MHz on all 4 channels, options to integrate 8 instruments in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 6 GHz and 8 channels
500 MHz on all 4 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 6 GHz and to 8 channels.
오실로스코프를 소프트웨어와 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
애플리케이션 소프트웨어가 번들로 제공되는 MXR 시리즈 오실로스코프를 최대 30% 할인으로 구매하실 수 있습니다. 한시적인 프로모션을 확인하세요.
최신 테스트 장비를 번들로 구매하고 할인받으세요.
적격한 신호 발생기, 네트워크 분석기 또는 신호 분석기와 함께 MXR-B 오실로스코프를 구매하고 두 제품 모두 20% 할인받으세요.
Highlights
- Up to 500 MHz bandwidth on all 4 channels all the time
- Up to 70% faster jitter analysis (compared to MXR A)
- 65% faster power integrity analysis (compared to MXR A)
- 45% faster FFTs (compared to MXR A)
- 15% faster USB 2.0 compliance testing (compared to MXR A)
- New standard features InfiniiScan and Wave Gen
- Maximum memory is a flexible 1.6 G points
- Capabilities are extended with 8-in-1 instrument integration
- Upgradeable in every possible way — including bandwidth and channel upgrades
What's included:
- One N2873A 500-MHz passive probe per channel
- Probe accessory pouch
- Localized power cord
- Front panel hard cover
- BNC calibration cable
- Keyboard and mouse
- Keysight I/O libraries suite, user guide, and programmer’s guide ship on oscilloscope drive
- Service guide available on Keysight.com
Download BenchVue Basic app for free to control your instruments.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?