검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MX0109A InfiniiMax III GHz Extreme Temperature Solder-in Head, 26 GHz
Supports extreme temperature testing of circuits and devices in temperatures ranging from -55 to +150°C
Supports extreme temperature testing of circuits and devices in temperatures ranging from -55 to +150°C
HIGHLIGHTS
- 26GHz의 대역폭(InfiniiMax III N2803A 앰프 사용 시)
- Cdiff = 108fF, Cse = 140fF
- 100kΩ 입력 Rdiff(DC), 1kΩ 입력 Rdiff(10kHz 이하)
- 6:1 감쇠율, 정상 감도
- 5mil~80mil(0.127mm ~ 2.03mm)의 가변 간격
- JEDEC JESD22-A104 revision E에 따른 -55°C ~ +150°C의 극한 작동 온도
MX0109A InfiniiMax III 극한 온도 솔더인 헤드는 최대 26GHz의 시스템 대역폭을 지원하는 반영구적인 솔더인 연결 장치입니다. MX0109A는 JEDEC JESD22-A104 revision E에 따라 -55°C ~ +150°C로 확장된 범위의 극한 작동 온도를 지원하므로 환경 챔버에서 전자 회로 및 디바이스를 테스트하는 데 이상적입니다.
- InfiniiMax III 및 III + 프로브 앰프와 호환
- MX0109A ZIF 팁에 부착된 130ohm 축 저항이 마모되거나 파손된 경우 교체할 수 있습니다.
- MX0109A, N2836A 및 N2838A의 대체 축 방향 저항기 키트에는 N2836-68701가 사용됩니다. 저항기 키트에는 각기 10개의 저항기가 포함되어 있습니다.
- 작동 온도 특성
- -55°C 드웰, 최소 1000시간
- +150°C 드웰, 최소 1000시간
- -55°C ~ 150°C 사이클, JEDEC JESD22-A104 revision E에 따른 최소 750 사이클
- N5450B 극한 온도 연장 케이블을 사용하여 챔버 내부의 케이블 길이를 연장할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?