검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MX0100A InfiniiMax II 마이크로 프로브 헤드 키트
재사용 가능한 이 소형의 고성능 프로브 헤드로 고속 디바이스에 대한 프로빙을 수행하십시오.
주요 특징
- 기존 솔더인 프로브 헤드 크기의 절반 미만
- 평평하고 유연하게 만드는 플렉스 인쇄 회로
- MX0023A와 함께 사용 시 25 GHz 대역폭, 1169B와 함께 사용 시 12 GHz 대역폭
- 탁월한 프로브 부하 – 0.17 pF
- 재사용 가능
- 5개의 프로브 헤드, 1개의 불릿 어댑터 및 1 4-mil 와이어 스풀(옵션 001) 제공
- InfiniiMax I/II 프로브 앰프와 호환
- 작동 온도 특성
o -55°C 드웰, 최소 1000시간
o +150°C 드웰, 1000시간(최소)
o -55°C ~ 150°C 사이클, 1000사이클(최소, JEDEC JESD22-A104 개정 E 기준)
MX0100A는 시장에 출시된 제품 중 가장 작고, 가장 성능이 뛰어난 솔더인 프로브 헤드로, 최신 고속 디바이스를 프로빙하기 적합하도록 최적화되어 있습니다. 이 마이크로 프로브 헤드는 작은 형상의 대상 디바이스에 접근할 수 있도록 설계된 키사이트 InfiniiMax I/II 및 RC 프로브 앰프와 함께 사용되는 마이크로 솔더인 헤드입니다. 또한 프로브 헤드는 플렉스 인쇄 회로로 제조되어 작고 가볍고 유연하면서도 유용성과 재사용성이 뛰어납니다. MX0100A의 리드 와이어는 납땜이 가능해 DUT와의 안정적인 연결을 보장합니다. 4-mil 직경의 리드 와이어는 0 mm ~ 7 mm 떨어진 곳의 대상을 수용하도록 조정이 가능합니다.
확장 온도 테스트를 위해 MX0100A는 -55 °C ~ +150 °C의 극한의 작동 온도를 지원하므로(JEDEC JESD22-A104 개정 E 기준), 환경 챔버의 디바이스와 전자부품 회로를 테스트하기에 적합합니다.
MX0100A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: MX0100A InfiniiMax II 마이크로 프로브 헤드 키트
다른 도움이 필요하십니까?