검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9615A PXIe 5채널 정밀 소스/측정 장치, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
키사이트 M9615A는 PXIe 5채널 정밀 소스 / 측정 장치(SMU)입니다. 최저 6 uV / 10 pA의 분해능으로 최대 30 V / 500 mA의 정확한 측정을 지원합니다.
주요 특징
- 단일 슬롯 모듈당 5채널, 고밀도
- 넓은 출력 범위, 채널당 최대 30 V / 500 mA
- 최저 6 μV / 10 pA의 분해능
- DC부터 펄스형 측정까지 정확하고 유연한 측정, 500 kSa/s 샘플링 속도에서 최저 100 μs의 펄스 폭
- 매끄러운 전류 측정 범위
- PX0107A 저노이즈 필터를 사용한 25 μVrms 저전압 소스 노이즈 성능
키사이트 M9615A는 PXIe 5채널 정밀 소스 / 측정 장치(SMU)입니다. 최저 6 uV / 10 pA의 분해능으로 최대 30 V / 500 mA의 정확한 측정을 지원합니다. PXIe SMU는 벤치탑 SMU에 비해 채널 밀도를 개선하며 M9615A를 사용하면 동일한 풋프린트에서 채널 밀도를 더 높일 수 있습니다. 또한 채널당 더 낮은 비용으로 기존 PXIe 4-채널 SMU보다 더 넓은 출력 범위를 제공합니다. 펄스형 및 샘플링 기능을 사용하면 500 kSa/s의 샘플링 속도에서 최저100 μs의 펄스 폭으로 M9615A가 DC 측정부터 펄스형 측정까지 다양한 측정을 수행할 수 있습니다. 매끄러운 전류 측정 범위 지정 기능으로 범위를 변경하는 데 걸리는 시간이 사라져 테스트 시간이 감소하고 4개의 측정 범위가 지원되도록 동적 범위가 확장됩니다. 이러한 기능 덕분에 M9615A는 반도체 신뢰성 테스트 및 집적 회로(IC) 테스트와 같이 높은 채널 밀도가 요구되는 분야에 적합합니다.
[an error occurred while processing this directive]
M9615A에 관심이 있으신가요?
PXIe 5채널 정밀 소스/측정 장치의 역량 확대
특집 리소스: PXIe 정밀 소스/측정 장치
다른 도움이 필요하십니까?