M9415A VXT PXI 벡터 트랜시버, 380 MHz ~ 6/8/12 GHz

키사이트 M9415A VXT PXIe 벡터 트랜시버는 최대 대역폭이 1.2 GHz인 3-슬롯 PXIe 모듈에 380 MHz ~ 6, 8 또는 12 GHz의 VSG 및 VSA를 통합하고 있습니다.

판매자: Keysight Online Sales
구매가능 여부는 구성에 따라 다릅니다.

판매자:

구매 또는 대여 옵션 보기

시작 가격

견적 받기

주요 특징

  • 3슬롯 PXIe 모듈의 최대 12 GHz의 벡터 신호 분석기와 벡터 신호 생성기 통합
  • 내장형 1.2 GHz 신호 생성 및 분석 대역폭
  • 고출력 전력 최대 >+20 dBm
  • 진폭 정확도 <±0.5 dB(생성기와 분석기 모두)
  • 뛰어난 SSB 위상 노이즈 <-130 dBc/Hz, 1 GHz(10 kHz 오프셋)에서
  • <0.3 % EVM의 100 MHz 대역폭 OFDM 신호로 정확한 5G 테스트
  • S9130A 5G 고성능 다중 대역 벡터 트랜스시버를 사용하여 mmW(FR2)로 주파수 범위 확대
[an error occurred while processing this directive]
 M9416A VXT PXI Vector Transceiver, 380 MHz to 6/8/12 GHz

M9415A에 관심이 있으십니까?

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?